- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Fabrika otomasyonu ve mobil makineler için Ethernet siviçler
- AL3150
Ethernet anahtar
AL3150
ETH Switch PFL IoT 6P IP67
Ethernet anahtar
AL3150
ETH Switch PFL IoT 6P IP67
- ortak otomasyon protokolleri ve IIoT uygulamaları için 6-port (yönetilmeyen) anahtarlar
- Standart L-kodlu M12 bağlantı teknolojili papatya dizimi güç kaynağı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Uygulama
Dizayn | saha uygulamaları için Profinet switch |
---|---|
Uygulama | TCP/IP ağları için; Ethernet/IP ağları için; Modbus TCP ağları için |
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV de)) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 6 | ||||||||
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 308,55 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
X1...X6 | Soketli: 6 x M12; kodlama: D; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
XD1 | Soketli: 1 x M12; kodlama: L |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
XD2 | Soketli: 1 x M12; kodlama: L; Conta: FKM |
---|