- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Ethernet saha modülleri
- Fabrika otomasyonu ve mobil makineler için Ethernet siviçler
- AL3000
PROFINET-Switch
AL3000
ETH Switch SL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3000
ETH Switch SL PN-A 6P IP67
- PROFINET Class A için (yönetilmeyen) 6-port anahtar
- Standart A-kodlu M12 bağlantı teknolojisine sahip gerilim beslemesi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Uygulama
Dizayn | saha uygulamaları için Profinet switch |
---|---|
Uygulama | für PROFINET-Netzwerke |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV de)) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 6 | |||||||||
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 303,8 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
X01...X06 | Soketli: 6 x M12; kodlama: D; Conta: FKM |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|