Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC2316
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC2316
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Solenoid ventili için tetikleme ve hata izlemesi
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 160 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 310 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
AS-i sertifikası | 75002 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 179 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|