1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Aksesuarlar
  4. Pozisyon sensörleri için aksesuarlar
  5. M12 tip için montaj setleri

Pozisyon sensörleri için aksesuarlar - M12 tip için montaj setleri

  • Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
  • Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
  • Ayaklı kurulum, bir mile ya da alüminyum profile kurulum için
  • Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir

Pozisyon sensörleri için aksesuarlar - M12 tip için montaj setleri



M12 yapı formu için montaj seti

Kolay kullanılan montaj seti bir sıkıştırma silindirinden, bir sensör tutma elemanından ve somunlu vidadan oluşmaktadır. Sadece bir vida ile sabitlenen sıkıştırma silindiri tutma elemanını sensörler birlikte güvenli biçimde konumda tutar ve aynı zamanda tüm yönlere serbest harekete olanak sağlar.

Sıkıştırma silindiri çeşitli türlerde monte edilebilir: Halka profillere ve çubuklara, yüzeylere ve endüstriye uygun alüminyum profillere.

Halka profil montajında sıkıştırma silindiri makinenin mevcut halka profiline kolayca sabitlenir. Hem halka profildeki sıkıştırma silindiri hem de sensör tutma elemanı çevrilebilir. Böylece istenilen sensör konumu kolayca ve hızlı biçimde sağlanır. Sıkıştırma silindiri üç halka profil çapında mevcuttur: 10/12/14 mm. Ürün çeşidi düz veya kıvrık sürümde uygun halka profilleri de kapsamaktadır.

Yüzey montajında montaj seti yüzeydeki bir deliğe veya bir dişliye sabitlenen tutucu vida ile sınırlıdır. Burada da sensör istenilen konuma getirilebilir. Vida başındaki sıkıştırma silindiri ve sensör tutma elemanı tüm yönlere çevrilir.

Standart alüminyum profil için montaj setinde montaj dirseği mevcuttur. Küp, profildeki oluğu kullanır, kayar somun yardımıyla sabitlenir ve ifm'nin her sıkıştırma silindiri ile bağlanır.