1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Güç kaynakları
  4. Elektronik 24 V DC devre kesiciler
  5. IO-Link özellikli elektronik 24 V DC devre kesiciler

IO-Link özellikli elektronik 24 V DC devre kesiciler

IO-Link özellikli elektronik 24 V DC devre kesiciler



IO Linke sahip elektronik 24V DC sigortalar

Elektronik 24 V DC sigortalar sürekli olarak sekonder akım devresini denetler ve arıza durumunda devreyi kapatır. Elektronik sigorta otomatının kullanımı örn. aşırı yüklenmede, mekanik hat koruma şalterinde sıklıkla ayrılmayan büyük hat boyuna sahip akım devresinin kapatılmasını sağlar.
Sistem modüler yapılmıştır ve bir besleme modülünden ve ona dizilebilen emniyet modüllerinden oluşmaktadır. Bir tuş üzerinden bir emniyet modülünün her kanalı münferit olarak açılıp, kapatılabilir veya sıfırlanabilir. Ayrıca modül IO Link üzerinden çalıştırılabilir ve parametrelenebilir. Tüm bilgiler doğrudan bağlı olan IO Link Master'a aktarılır. Hangi sigorta otomatının tetiklendiği gibi teşhis bilgileri ve her sigorta için tetiklenme sayısı aktarılır. İşletim veya giderilen bir arıza durumundan sonra tekrar işletim için sırayla her bir akım devresinin açılması IO Link üzerinden uzaktan gerçekleştirilebilir.
LINERECORDER SENSOR yazılımı parametre cümlelerinin gösterilmesini, aktarılmasını ve arşivlenmesini sağlar.