1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Güç kaynakları
  4. Elektronik 24 V DC devre kesiciler
  5. Elektronik 24 V DC devre kesiciler

Elektronik 24 V DC devre kesiciler

Elektronik 24 V DC devre kesiciler



Elektronik 24V DC sigortalar

Elektronik 24 V DC sigortalar sürekli olarak sekonder akım devresini denetler ve arıza durumunda devreyi kapatır. Elektronik sigorta otomatının kullanımı örn. aşırı yüklenmede, mekanik hat koruma şalterinde sıklıkla ayrılmayan büyük hat boyuna sahip akım devresinin kapatılmasını sağlar.
Sistem modüler yapılmıştır ve bir besleme modülünden ve ona dizilebilen emniyet modüllerinden oluşmaktadır.
Emniyet modülleri modülün tetiklenip tetiklenmediğini, aktif olup olmadığını ve ne uzaklıkta yük verdiğini belirten bir LED'e sahiptir. Besleme modülü buna ek olarak, bir modülün atmış olma ihtimaline karşı uyarı mesajı için bir toplu çıkışa sahiptir. Bir tuş üzerinden bir emniyet modülünün her kanalı münferit olarak açılıp, kapatılabilir veya sıfırlanabilir.