1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Güç kaynakları
  4. Elektronik 24 V DC devre kesiciler

Elektronik 24 V DC devre kesiciler

Elektronik 24V DC sigortalar

Elektronik 24 V DC sigortalar sürekli olarak sekonder akım devresini denetler ve arıza durumunda devreyi kapatır. Elektronik sigorta otomatının kullanımı örn. aşırı yüklenmede, mekanik hat koruma şalterinde sıklıkla ayrılmayan büyük hat boyuna sahip akım devresinin kapatılmasını sağlar.
Sistem modüler yapılmıştır ve bir besleme modülünden ve ona dizilebilen emniyet modüllerinden oluşmaktadır. Başlık modülünde basit bir katlama mekanizması ile dizilir, köprüleme veya Jumper gerekli değildir. Kolay montaj ve minimum kablolama masrafı zaman ve masraftan tasarruf sağlar. Standart versiyonda 10'a kadar ve IO Link versiyonunda 8'e kadar emniyet modülü besleme modülüne bağlanabilir.
Emniyet modülleri modülün tetiklenip tetiklenmediğini, aktif olup olmadığını ve ne uzaklıkta yük verdiğini belirten bir LED'e sahiptir. Her modülde iki kanal bulunmaktadır. Bir tuş üzerinden bir emniyet modülünün her kanalı münferit olarak açılıp, kapatılabilir veya sıfırlanabilir. IO Link'e sahip sürümde modüller uzaktan parametrelenir ve işletilir.