1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Güç kaynakları
  4. Anahtarlama amplifikatörleri
  5. Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi için anahtarlama amplifikatörleri

Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi için anahtarlama amplifikatörleri

  • Sensör kaynağı için entegre yüksek kapasiteli voltaj beslemesi
  • Yer tasarrufu sağlayan tasarım
  • Takılabilir vidalı terminaller ile kolay kurulum
  • PNP veya NPN kumandalı
  • Bir yada iki kanallı tasarım


Sensör sinyallerini dönüştürmek için devre güçlendirici

Klasik sensörlerin transistor çıkışları küçük yük akımları için tasarlanmıştır. Kullanıcı, daha büyük akım değerlerini veya alternatif akımları anahtarlamak istiyorsa bir devre güçlendirici kullanmak zorundadır. Bir çıkış rölesinin kumanda edilmesi için sensör sinyalini kullanır.
ifm, bir ve iki kanallı sürümde devre güçlendiricisi sunmaktadır. Bu ürünler, bağlı sensörleri gerilimle (24 V DC) besleyebilmek için geniş aralıklı entegre bir güç kaynağına (110...240 V AC) sahiptir. Devre güçlendirici, kontrol kabininde çok az yere ihtiyaç duyan dar yapı formları ile dikkat çeker.