You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Güç kaynakları
  4. Anahtarlama amplifikatörleri

Anahtarlama amplifikatörleri

Devre güçlendirici

Klasik sensörlerin transistor çıkışları küçük yük akımları için tasarlanmıştır. Kullanıcı, daha büyük akım değerlerini veya alternatif akımları anahtarlamak istiyorsa bir devre güçlendirici kullanmak zorundadır. Bir çıkış rölesinin kumanda edilmesi için sensör sinyalini kullanır.
ifm, bir ve iki kanallı sürümde devre güçlendiricisi sunmaktadır. Bu ürünler, bağlı sensörleri gerilimle (24 V DC) besleyebilmek için geniş aralıklı entegre bir güç kaynağına (110...240 V AC) sahiptir. Devre güçlendirici, kontrol kabininde çok az yere ihtiyaç duyan dar yapı formları ile dikkat çeker.