1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Yazılım
  4. Parameter ayar ve işletim yazılımı
  5. Cisim tanımlama için

Cisim tanımlama için işletim yazılımı

  • Uygulamalara özel yapı bilgilerinin basit bir şekilde oluşturulması ve yönetimi
  • Kurulum ve bakım için gerçek zamanlı izleme modu
  • Servis raporlarının depolanması ve dağıtımı
  • Servis raporları ile uygulama analizi

Cisim tanımlama için işletim yazılımı



Nesne algılama için

O2D nesne algılama sensörü için kullanım yazılımı "Uygulamalar", "Monitör" ve "Servis raporu" işletim türleri arasında ayrım yapar. Açıldıktan ve PC ile bağlantı kurulduktan sonra cihaz aktif bir uygulama kayıtlı ise monitör moduna geçer. Sensör çalışması sırasında gözlenebilir, cihaz değerlendirme işletiminde çalışır. Yeni bir uygulamanın kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve testi "Uygulamalar" işletim modunda gerçekleşir. Sensör 32 uygulamaya kadar (= Parametre cümlesi) kaydedebilir.
Servis raporu modu teşhis amacına hizmet eder. Sensör devam eden uygulamayı ve belirlenen tüm sonuçları durdurur. Ekran penceresinde güncel sensör ekranı ve arama alanı, tolerans genişliği, kenarlar gibi tüm nesne parametreleri gösterilir. Ek olarak raporların çağrılması ve kaydedilmesi, istatistik değerlendirmelerinin uygulanması ve iyi veya kötü performansların son görüntüsünün sensörden yüklenmesi, gösterilmesi ve kaydedilmesi mümkündür.