1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Mobil araçlar için sensörler
  5. Mobil araçlar için kompakt sıcaklık transmiterleri

Mobil araçlar için sensörler - Sıcaklık transmiterleri



Mobil iş makineleri için sensörler - Sıcaklık transmitteri

TA/TU/TM yapı formu kompakt sıcaklık transmitteri mobil iş makinelerinde kullanım için tasarlanmıştır. Pt1000 A sınıfı ölçme elemanı fabrika kalibrasyonu ile yüksek kesinliğe ulaşmıştır. Özelliği, uzak ölçüm alanı yanında mükemmel tepki zamanıdır. Yüksek koruma türü, komple kaynaklı saf çelik muhafaza ve yüksek basınç dayanıklılığı sayesinde transmitter hijyenik uygulamalarda kullanım için özellikle uygundur. Yüksek titreşim ve şok dayanıklılığı ile yüksek işletim basıncına sahip hidrolik ve pnömatik uygulamalar için kullanılabilir.
Sıcaklık transmitterinde 10 ila 60 V voltaj alanı yüksek merkezi elektrik dalgalanmalarında da çalışma şeklinin etkilenmemesini sağlamaktadır. Mobil alanda sürekli artan EMV taleplerinin karşılanması için cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına sahiptir. Birçok sensör E1 tip onayına sahiptir.
Sensörler çeşitli çubuk uzunluğu, proses bağlantıları ve ölçüm alanları ile edinilebilir. Çok sayıda adaptör makinede montajı kolaylaştırmaktadır.