1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Mobil araçlar için sensörler
  5. Ethernet kameralar

Mobil araçlar için sensörler - Ethernet kameralar

  • Veri aktarımı için güçlü Ethernet arayüzü
  • Seçilebilir görüntü yansıtma fonksiyonu nedeniyle arka görüş kamerası olarak kullanım
  • Isı kontrollü mercek ısıtması nedeniyle bütün yıl işletim
  • CODESYS için programlama ve parametre ayarlama arayüzü
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay


Mobil iş makineleri için sensörler - Ethernet kameralar

O2M serisi analog video çıkışına sahip mobil uyumlu kameralar mobil iş makinelerinde ve ticari araçlarda görülmeyen alanların güvenli biçimde denetlenmesini sağlar. Video çıkışı renkli ekrana sahip grafik fonksiyonlu diyalog modülüne doğrudan bağlantıya olanak sağlamaktadır. Dörde kadar kamera görüntüsü aynı anda bağlı olan ekranda görüntülenebilir. Çalışma mesafesinin ve görüntü boyutunun uygulamaya adaptasyonu için çeşitli açma açısına sahip kameralar sunulmuştur.
Sağlam metal muhafaza ve IP 69K yüksek koruma türü araç ve makinelerin dış alanlarında kullanıma olanak sağlamaktadır. Sıcaklık kumandalı cam ısıtması kameranın karlı ve buzlu hava koşullarında kullanımına olanak sağlar.
Uygulamalar örn. yapı makineleri, tarımsal makineler ve yerel araçlarda arka alan veya ölü nokta denetimidir.