1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. I/O modülleri
  5. Kontrol kabinlerinde kullanım için modüller

I/O modülleri - Kontrol kabinlerinde kullanım için modüller

  • Dijital ve analog sinyaller için giriş ve çıkışlar
  • Kokpit veya çalışma panelleri için kontrolör olarak kullanım
  • Mobil uygulamalar için polarite korumalı merkezi fiş ile bağlantı
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay

I/O modülleri - Kontrol kabinlerinde kullanım için modüller



Giriş/çıkış modülleri - Kontrol kabini ünitesi için modüller

CabinetModule serisi çevresel giriş/çıkış modülü mobil kumandaya sahip çiftli ve analog sensörler ve aktuatörlere bağlanır. Sensör sinyallerinin çevresel değerlendirmesini ve aktuatör ve valflerin kumandasını sağlar. ifm ürün çeşidi dijital ve PWM çıkışları ile kombine edilen dijital ve analog girişlere sahip modülleri kapsar.
Bağlantı denenmiş, sağlam soket bağlantıları üzerinden gerçekleşir. Modüller şok ve titreşim dayanıklılığına sahiptir ve özellikle yapı makineleri, tarımsal makineler veya yerel araçlar gibi mobil iş makinelerinde kullanım için uygundur.
İşletim, teşhis ve durum göstergesi için LED'ler yüksek ışık kuvveti sayesinde özellikle iyi algılanır.
Veri çıkışı ve cihaz fonksiyonu parametrelemesi CAN arayüzü üzerinden yapılır.
Cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına ve E1 tip onayına sahiptir.
Modüller mobil iş makinelerinde kullanım ve gösterge elemanlarının CAN hattına bağlantısını sağlar. Sensöre, kullanım konsoluna veya kullanım muhafazasına kolay montaj sağlar.