1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. I/O modülleri
  5. IP 67 koruma sınıfında ve M12 konektörlü modüller

I/O modülleri - IP 67 koruma sınıfında ve M12 konektörlü modüller

  • Yapılandırılabilir giriş / çıkış işlevleri
  • Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
  • Kompakt ve sağlam gövde
  • Kodlama anahtarı ile seçilebilen baud hızı ve devre düğüm numarası
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü


Giriş/çıkış modülleri - IP 67 koruma türüne ve M12 soket bağlantısına sahip modüller

CompactModule serisi çevresel giriş/çıkış modülü mobil kumandaya sahip çiftli ve analog sensörler ve aktuatörlere bağlanır. Sensör sinyallerinin çevresel değerlendirmesini ve aktuatör ve oranlı valfler gibi valflerin kumandasını sağlar. ifm ürün çeşidi dijital ve PWM çıkışları ile kombine edilen dijital ve analog girişlere sahip modülleri kapsar.
Bağlantı denenmiş, sağlam soket bağlantıları üzerinden gerçekleşir. Modüller yüksek koruma türüne, şok ve titreşim dayanıklılığına sahiptir ve özellikle yapı makineleri, tarımsal makineler veya yerel araçlar gibi mobil iş makinelerinde kullanım için uygundur.
İşletim, teşhis ve durum göstergesi için LED'ler yüksek ışık kuvveti sayesinde özellikle iyi algılanır.
Veri çıkışı ve cihaz fonksiyonu parametrelemesi CAN arayüzü üzerinden yapılır.
Cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına ve E1 tip onayına sahiptir.