1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Kontrol cihazları
  5. IP 67 korumalı kompakt kontrol cihazları

Mobil makinalar için sistemler - IP 67 korumalı ufak kontrol cihazları

  • Kontrol ve teşhis sinyalleri için analog ve dijital giriş ve çıkışlar
  • Mobil makinelerde karmaşık kontrol fonksiyonları için
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
  • IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay


Mobil iş makineleri için sistemler - IP 67 koruma türüne sahip kompakt kumandalar

ecomatmobile serisi kompakt kumandaları zor koşullarda kullanım için yapılmıştır. Araca ve mobil iş makinelerine doğrudan montaj için uygundur ve ek koruma muhafazası olmadan IP 67 koruma türü sağlar
Kumandalar hızlı ve güvenilir biçimde sensörler tarafından oluşturulan sinyalleri işler ve aktuatörlere iletir. Çeşitli kullanım alanları için çok fonksiyonlu giriş ve çıkışlar yanında her kumanda birden fazla CAN arayüzü ile donatılmıştır. Motor kontrol ünitesi verileri J1939 protokolü yardımıyla işlenebilir.
Cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına ve E1 tip onayına sahiptir.
Kumanda işlevselliği CODESYS programlama yazılımı yardımıyla IEC 61131-3'e göre ilgili kullanım durumuna kolayca adapte edilir.
Sistemin esas kullanım alanı yapı makineleri, zirai ve ormancılık makineleri, yerel araçlar ve nakliye ve lojistik araçlarıdır.