1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Mobil makinalar için sistemler
  4. Kontrol cihazları
  5. Mini Kontrol cihazları ecomat mobile Basic

Mobil makinalar için sistemler - Temel kontrol sistemleri ecomat mobile Basic

  • H-köprü fonksiyonlu yüksek performanslı akım kontrollü çıkışlar
  • Ek harici kablolama olmadan sensörlerin ve aktuatörlerin bağlanması
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir


Mobil iş makineleri için sistemler - ecomat mobile Basic küçük kumandalar

ecomat mobile Basic kontrol sistemi zor koşullarda kullanım için tasarlanmıştır. Araca ve mobil iş makinelerine doğrudan montaj için uygundur. Sistem modüler kurulur, kolayca monte edilir ve kullanılır ve uygun fiyatlıdır. Kumanda fonksiyonu yanında tel döşeme ve sigortalama çözümleri sunar. Grafik görüntüleme modülü sistem mesajlarının görüntülenmesini ve kolay gösterge elemanlarına olanak tanır.
Kumandalar hızlı ve güvenilir biçimde sensörler tarafından oluşturulan sinyalleri işler ve aktuatörlere iletir. Çeşitli kullanım alanları için çok fonksiyonlu giriş ve çıkışlar yanında her kumanda birden fazla CAN arayüzü ile donatılmıştır. Motor kontrol ünitesi verileri J1939 protokolü yardımıyla işlenebilir.
Cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına ve E1 tip onayına sahiptir.
Kumanda işlevselliği CODESYS programlama yazılımı yardımıyla IEC 61131-3'e göre ilgili kullanım durumuna kolayca adapte edilir.
Sistemin esas kullanım alanı yapı makineleri, zirai ve ormancılık makineleri, yerel araçlar ve nakliye ve lojistik araçlarıdır.