You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Kontrol cihazları

Kontrol cihazları

  • Analog, dijital, teşhis ve atım sinyalleri için girişler
  • Dijital, PWM veya akım kontrollü çıkışlar
  • IEC 61131-3'e CODESYS ile programlanabilir
  • Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay

Kontrol üniteleri

ecomatmobile serisi ifm kumandaları zor koşullarda kullanım için yapılmıştır. Araca ve mobil iş makinelerine doğrudan montaj için uygundur.
Çeşitler, kompakt, esnek ve uygun fiyatlı küçük kumandalardan, yüksek giriş ve çıkış sayısına sahip güçlü performanslı, serbest programlanabilir kumandalara kadar değişmektedir. Güvenliğe dair görevler için uygun emniyet kumandaları sunulmuştur.
Kumandalar hızlı ve güvenilir biçimde sensörler tarafından oluşturulan sinyalleri işler ve aktuatörlere iletir. Çeşitli kullanım alanları için çok fonksiyonlu giriş ve çıkışlar yanında her kumanda birden fazla CAN arayüzü ile donatılmıştır. Motor kontrol ünitesi verileri J1939 protokolü yardımıyla işlenebilir.
Kumanda işlevselliği CODESYS programlama yazılımı yardımıyla IEC 61131-3'e göre ilgili kullanım durumuna kolayca adapte edilir.
Cihazlar yüksek EMV dayanıklılığına ve E1 tip onayına sahiptir. Yüksek koruma türüne sahip muhafaza örn. yapı makineleri, tarımsal makineler veya yerel araçlarda dış alan veya kabin alanında montaja olanak sağlamaktadır.