You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. AS-i arayüzü I / O modülleri

AS-i arayüzü I / O modülleri

  • ClassicLine: Tehlikeli alanlar için hızlı kurulum teknolojisi ile saha uygulamaları için modüller
  • CompactLine: Zorlu bir ortamda güvenli bağlantı için modüller
  • SmartLine: Kontrol panel dolaplarına kurulum için modüller
  • ProcessLine: Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanım için koruma sınıfı IP 69K olan paslanmaz çelik modüller
  • Yüksek parlaklıkta kompakt aydınlatmalı basmalı buton modülleri

AS-i arayüzü giriş/çıkış modülleri

Çevresel AS arayüzü giriş/çıkış modülü çiftli ve analog sensörler ve aktuatörlere AS arayüzü üzerinden Gateway veya PLC ile bağlanır. Alan kullanımı için modüller seri ve vidalı montaj tekniği ile alınabilir. İki uçlu yassı kablo geçirme tekniği ile hatalı kutuplanma güvenliği ile bağlanır. Sensör ve aktuatör bağlantısı denenmiş, sağlam soket bağlantıları üzerinden gerçekleşir.
AS-i ProcessLine modüller özellikle gıda ve içecek endüstrisinde ıslak alanda kullanım için uygundur. Yüksek basınçla düzenli temizleme periyodlarının olduğu hijyen talepleri için muhafaza komple saf çeliktendir ve IP 69K koruma türüne sahiptir.
AS-i SmartLine modülü kontrol kabininde kullanım için tasarlanmıştır. İnce, kompakt yapı formu sayesinde kontrol kabinlerinde yerinde kullanım için de uygundur.
Küçük muhafazalarda, kontrol kabinlerinde ve kullanım panellerinde kullanım için AS-i platinleri mevcuttur.
ifm ürün çeşidi dijital ve analog giriş ve çıkışlara sahip modülleri kapsar.