1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Proses sensörleri
  4. Akış sensörleri / akış ölçerler
  5. Az dozajlama miktarları için hacimsel akış sensörleri

Az dozajlama miktarları için hacimsel akış sensörleri

  • 200 ml / dakikaya kadar akış hızları için
  • Su ve sulu solüsyonlar için uygundur
  • Hacimsel akış miktarı, toplam miktar ve ısı göstergeli
  • Hızlı tepki süresi ve yüksek tepki hassasiyeti
  • Açıkça görünür LED gösterge


Küçük dozaj miktarı akış ölçeri

SQ serisi akış ölçer su ve su çözeltilerinin denetimini sağlar. Özellikle sıvı dozaj ayarı gibi küçük akış miktarı algılaması için uygundur.
Üç proses boyutunu; basınç akış miktarını, tüketim miktarını ve madde sıcaklığını algılar.
Cihazlar kapatıcı veya açıcı olarak programlanabilen iki devre çıkışına sahiptir. Bir devre çıkışı ölçüm değerinin verilmesi için sıralanabilir analog çıkış olarak da konfigüre edilebilir. Tüketim miktarı denetimi için başka bir çıkış şifreli sinyalleri kumandaya gönderir.
Tüm parametrelerin ayarı, devre noktası programlaması sensördeki program tuşu ve 4 haneli alfabetik numaralı ekran üzerinden yapılır.