Otomasyonda güvenlik tekniği kişi ile makine arasında güvenli çalışma uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Kişi ve makineler için bir güvenlik düzeneğinin önemli bir temel parçası güvenlik fonksiyonuna sahip emniyet sensörleridir. Etki prensibi ve bununla endüktif sensörlerin avantajları güvenli bir uygulama için de kullanılabilir. Metalin doğrudan algılanması birçok uygulamayı yerine getirir. Manyetik veya mekanik cisimler yapılarında hesaba katılmamalıdır. Temassız olduğundan aşınmasız fonksiyon ve yüksek koruma türü yüksek sistem mevcudiyetini garantilemektedir.
Kablo kutusu için perdeleme, bükülen hatlar, ayrılan tahsis gibi özel talepler mevcut değildir. Sensör, piyasada bulunan, perdeli olmayan 4 fişli bağlantı hattı ile mevcut PLC ve lojik yapı taşına doğrudan bağlanır. Sensörlerin giriş ve çıkış sinyalleri DIN EN 61131-2'ye uygundur. Böylece bir PLC giriş ve çıkışına tam uyum sağlanır. Aynı şekilde ifm değerlendirme rölesine, AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety hat sistemlerine veya güvenli PLC ve lojik yapı taşına bağlantı kolayca sağlanmaktadır. Dinamik sinyal sorgusuna sahip cihaz ailesi için uygun yazılım birimi gereklidir. 2 x PNP çıkışına sahip emniyet sensörleri onaylı iki kanallı değerlendirme cihazlarına plus devreli temassız etki eden koruma düzenekleri (BWS) için uygun olan çapraz izlemeye gerek olmadan bağlanabilir. ifm electronic değerlendirme üniteleri ek olarak fazla masrafa gerek olmadan düzenek işletimi veya DIN EN 60947-5-1'e uygun ACİL DURDURMA komut cihazları düzeltme işletimine olanak sağlamaktadır.
Emniyetli sensör fonksiyonu için mıknatıs veya kodlu çalıştırıcı gerekli değildir. Endüktif emniyet sensörü metalleri algılar ve hem bölgesel hem de zamansal olarak denetlenen bir onaylı alan ile çalışır.