You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Pozisyon sensörleri
  4. Mesafe sensörleri

Mesafe sensörleri

  • 10 m'ye kadar yüksek aralıklarla güvenilir optik mesafe ölçümü
  • Anahtar düğmesi ayarı, ayar halkası veya IO-Link üzerinden anahtar noktası ayarı
  • Ardalan baskılamalı uygulamalarda kullanım
  • Mükemmel fiyat / performans oranı
  • Lazer koruma sınıfı 1 veya 2 olan modeller

Mesafe sensörleri

Foton karıştırıcı aygıt teknolojisi

Işık hızı ölçümü özelliğine sahip foton karıştırıcı aygıt sensörleri (PMD = Foton karıştırıcı aygıt) şu avantajları bir araya getirir: Seçime bağlı olarak Lazer koruma sınıfı 1 veya 2 ile birlikte büyük algılama aralığı, güvenilir arka plan aydınlatması, görülebilir kırmızı ışık, yüksek fonksiyon rezervi. Böylece fiyat olarak aynı seviyedeki standart sensörlere akıllı bir alternatiftir.

En kolay kullanım
Devre noktası ayarı, "+ / -" tuşları ve ekran üzerinden, ayar halkasındaki çevirme tuşu üzerinden (Easy-turn) veya alternatif olarak fiili değerin de okunabildiği IO Link üzerinden kolay ve santimetre hassasiyetinde gerçekleştirilir.

Her türlü yüzey ve montaj
Hangi renkte olursa olsun parlak, mat, karanlık veya parlak nesneler: OID, güvenilir bir arka plan aydınlatması olanağı sağlar ve herhangi bir geliş açısını kullanabilme özelliği, esnek montaj pozisyonlarına imkan tanır. Bu özellik, montajı kolaylaştırır ve maliyet tasarrufu sağlar.

1. lazer koruma sınıfı
1. lazer sınıfı versiyonu otomobil endüstrisinde kullanım taleplerine uygundur.