You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler

Fotoelektrik sensörler

  • Farklı uygulamalar için yüksek kaliteli fotoelektrik sensörler
  • Mükemmel fiyat / performans oranı
  • Hijyenik uygulamalarda kullanım için modeller
  • İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
  • Kolay ve güvenli kurulum için geniş sistem bileşeni serisi

Fotoelektrik çatal sensörler / açılı sensörler

Optik Sensörler - Endüstri için Özel Araçlar

Optik sensörler, bir nesnenin şeklini, rengini, mesafesini ve kalınlığını algılamanın yanı sıra varlığını algılamak için ışık kullanan cihazlardır.

Bu sensörler, birçok endüstride son derece kullanışlı kılan birçok farklı özelliğe sahiptir. Ne zaman bir fotoelektrik sensör kullanmaya değer?

Fotoelektrik Sensörler - Yapı ve İşlev

Fotoelektrik sensörlerin işlevselliği, metal, cam veya plastik gibi çeşitli hammaddelerden ve plastiklerden oluşan farklı malzemeler ve yüzeyler üzerinde ışık emilimi, yansıması, kırılması veya saçılması olgusunun kullanılmasına dayanmaktadır.

Fotoelektrik sensörlerin çalışma prensibi nedir?

Bu sensörler, bir ışık demeti üreten bir verici ve nesne tarafından yansıtılan veya saçılan ışık huzmelerini algılayan bir alıcıdan oluşur. Bazı sensör modelleri, ışık huzmesini nesnenin yüzeyine yönlendiren ve odaklayan özel bir optik sistem de kullanır.

Optoelektronik sensör hangi sektörlerde kullanılır?

Marka yelpazemiz, birçok endüstride kullanılan çeşitli fotoelektrik sensörler açısından zengindir. Müşteriler, diğerlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılan M18 tipi optik sensörleri tercih edebilir. Bu sensörler, zorlu endüstriyel koşullara karşı olağanüstü direnç ile karakterize edilir - yüksek koruma sınıfı IP 69K, sensörlerimizi agresif temizlik maddelerinin kullanıldığı ıslak alanlardaki dijital gıda üretim salonlarında kullanım için uygun hale getirir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış sağlam sensör muhafazası, örneğin bira fabrikalarında, et işleme endüstrisinde veya peynir üretiminde nesnelerin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar.

ifm electronic'in ürün yelpazesinde, örneğin yüksek hızlı konveyör bantlarında kullanılan, hız modunda 1200 Hz'e kadar frekans ölçümü ve 0,01 milimetreye kadar çözünürlükle küçük nesnelerin algılanması sağlayan OMH optoelektronik mesafe sensörleri de yer alır. OMH optik sensörler, olağanüstü işlevsel hassasiyet ile karakterize edilir, bu nedenle örneğin pil hücrelerinin üretiminde gerekli olan hassas konumlandırma ve istiflemeyi de sağlarlar.

Özel Uygulamalar için Optik Sensörler

ifm electronic müşterileri, yüksek otomasyon derecesine sahip biraz daha zorlu endüstriyel süreçler için geliştirilmiş optoelektronik sensörleri de tercih edebilirler. Yüksek çözünürlüklü renk sensörleri özellikle ambalaj endüstrisi için uygundur - bu cihazlar, diğer şeylerin yanı sıra, ürünlerin ve ambalajların yanı sıra etiketlerin ve baskıların rengini de tanır.

Dökme katıların ve opak sıvıların temassız seviye ölçümü için bir optik sensör de faydalı olabilir. Bu sensörler, mesafe ölçümü için pmd time-of-flight teknolojisini kullanır: lazer ışık kaynağı tarafından yayılan ışık dalgaları yayılır, hedef nesne tarafından yansıtıldıklarında faz modeli kayar ve bu kayma mesafe ile doğru orantılıdır.

İlaç ve gıda şirketleri de şeffaf nesneleri algılamak için sensörler kullanırlar. Saydam nesneleri algılamak için sensörler, polarize filtreli bir refleks ışık bariyeri ve çok ince bir üçlü aynadan oluşur. Ana işlevleri, şişeleri ve kavanozları verimli bir şekilde saymak ve filmin durumunu olası hasarlara karşı kontrol etmektir.

Şirketinizin verimliliğini artırmak mı istiyorsunuz? ifm electronic'in yenilikçi ürünlerine güvenin.

Modern optik sensörler, endüstriyel sektörde her yıl daha fazla şirketin tercih ettiği son derece kullanışlı bir çözümdür. Parametrelerini etkilemeden nesnelerin doğru ve güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlarlar. Teklifimizle ilgileniyor musunuz? ifm electronic'in tüm ürün yelpazesi hakkında bilgi edinin ve yenilikçi optoelektronik sensörlerin ek işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinin.