Ultrasonik sensörler
- Nesnenin renginden, şeffaflığından veya yüzey özelliklerinden bağımsız temassız algılama
- Çok geniş algılama aralığı
- Algılama aralığının basmalı düğme veya IO-Link aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Programlanabilir devre çıkışı ve ölçeklenebilir analog çıkış ile
- Anahtarlama durumunu ve eko sinyalini gösteren açıkça görülebilen LED
Ultrasonik sensörler
Ultrasonik sensörler güvenilir konum algılaması sağlar ve sabit, toz formunda ve sıvı maddelerin sürekli mesafe ölçümünü yapar. Ultrasonik alandaki ses dalgalarını gönderir ve alır. Tespit edilen nesne ses dalgalarını yansıtır ve çalışma süresi ölçümü üzerinden mesafe tespit edilir. Temassız algılama nesnenin rengi, şeffaflığı, yüzey sağlamlığı veya parlaklık derecesinden bağımsız gerçekleşir. Bu şekilde örneğin ambalajlama teknolojisindeki kabartmalı ambalajlar veya gıda sanayisinde kullanılan şeffaf plastik kutular güvenilir bir şekilde algılanabilmektedir.
Ciddi kirlenme, toz veya sis olan çevre koşullarında da cihaz nesneleri güvenilir ve hatasız biçimde algılar.
ifm ultrasonik sensörleri kompakt yapı formunda özellikle küçük bir kör alan, büyük algılama alanı ve yüksek çözünürlük sunar.
Ürün çeşidi programlanabilir devre çıkışına, analog çıkışa veya her iki çıkışın kombinasyonuna sahip cihazları kapsar. Çıkış fonksiyonu, devre noktası ve ölçüm alanı ayarı versiyona göre doğrudan cihazdaki tuşa basılarak veya öğretme girişinin voltaj beslemesine bağlanması ile (hat öğretme) gerçekleşir.
Ayrıca sensör IO Link üzerinden örn. USB arayüzü yardımıyla parametrelenebilir. moneo yazılımı parametre cümlelerinin gösterilmesini, aktarılmasını ve arşivlenmesini sağlar.