Časi se spreminjajo. Kakovost ostaja enaka.
Kot vedno zagotavljamo vrhunsko kakovost.
Dobro smo pripravljeni na izzive, s katerimi se spopadamo v teh posebnih časih. Z našim v prihodnost zazrtim načrtovanjem in s tesnimi stiki, ki jih imamo s svojimi dobavitelji, lahko nadaljujemo z zagotavljanjem dobave v proizvodne obrate – to pomeni, da so naše dostave hitre in da nudimo vrhunsko kakovost ifm, na katero smo vas navadili.
Blizu stranki, vendar z vzdrževanjem razdalje.
Vaša osebna kontaktna oseba pri ifm je še vedno na voljo – prek aplikacije Skype ali WhatsApp. Tudi obiski na kraju samem so mogoči skladno z ustaljenimi pravili higiene.
Lahko se obrnete na naš servisni center ifm kot običajno od ponedeljka do četrtka od 7.45 do 16.45 in v petek od 7.45 do 12.45.
E-naslov: info.si@ifm.com
Servisna telefonska številka: +43 1 617 45 00 – 17 ali
Tehnična podpora: +43 1 617 45 00 -
ifm online shop je odprtan vse dni v tednu!
Ostajamo vam blizu in tu smo za vas brez kakršnih koli omejitev – z najvišjo kakovostjo izdelkov, vrhunsko storitvijo in optimalno učinkovitostjo dostave.
Skupaj bomo to premagali!
ifm electronic