1. Domača stran
  2. Vizualni senzorji
  3. Prepoznavanje predmetov vrste O2D

Prepoznavanje predmetov vrste O2D

Vse geometrije v žarišču.

Prepoznavanje predmetov za sestavljanje, proizvodnjo in nadzor kakovosti.

Elektronsko oko
Možnosti uporabe senzorja obrisov efector dualis obsegajo spremljanje prisotnosti, položaja in usmerjenosti prek opravil razvrščanja in štetja ter nadzor kakovosti.

Z intuitivnim postopnim vmesnikom in dobrimi/slabimi deli lahko uporabnik preprosto ustvari model predmeta, ki bo zaznan.

Programska oprema za prepoznavanje primerja predmet s shranjenim idealom, ne glede na usmerjenost, in prenaša rezultate (dobri ali slabi, položaj, usmerjenost) krmilniku PLC višje stopnje.

Senzor zmore do 32 ločenih opravil z največ 24 modeli za vsako. Na sliki na levi senzor obrisov preverja pravilni premer izvrtin kolesnih matic na zavornem kolutu.

Prilagodljiv
Verifikacija obrisa, neodvisno od usmerjenosti. V enoti je mogoče shraniti 32 scen z do 24 različnimi predmeti.

Zanesljiv
Senzor zanesljivo zaznava določene geometrije na kratkih in dolgih razdaljah, tudi pri spremenljivih pogojih osvetlitve ali ozadjih.

Varen
Zaščita z geslom pred nepooblaščenim dostopom.

Vse v enem pogledu
Različice z različnimi zornimi koti za različne velikosti vidnega polja pri metodi neposredne osvetlitve ali osvetlitve ozadja.

Svetel
Vgrajena in/ali zunanja osvetljava.

Vse dokumentirano
Obsežne možnosti storitev s statistično datoteko in zbirko slik.

Primerjava obrisov: Za predmete z določeno geometrijo. Za ocenitev prisotnosti in popolnosti, za zaznavanje položaja in opravila razvrščanja. Uporaba za zagotavljanje kakovosti pri avtomatizacija sestavljanja in na strojnih orodjih.

Spremljanje prisotnosti pri avtomatiziranem sestavljanju Pri tej vrsti uporabe se na ploščo namestijo tri sponke za karoserijo. S spremljanjem obrisov več sponk se prepoznajo manjkajoči deli. Vrste uporabe, ki bi jih drugače bilo mogoče uresničiti le z uporabo več fotoelektričnih senzorjev, je zdaj mogoče preprosto in zanesljivo prilagoditi in spremljati s pomočjo le enega sistema.

Vizualni senzor O2D preverja pravilni položaj majhnih delov na avtomatiziranih podajalnikih, npr.vibracijskih transportnih trakovih; slabi deli so zavrnjeni.

Spremljanje prisotnosti ali popolnosti za korake sestavljanja, izvedene ročno ali strojno. Izbira je vaša: Vidna polja velikosti od 14 x 20 mm do 960 x 1280 mm za veliko različnih uporab od finih do grobih procesov. Predmete je mogoče tudi zaznati ne glede na položaj, kot ga ima čip v tem primeru.

Delovna razdalja/velikosti vidnega polja