• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

SI

  • Zanesljivo spremljanje tekočih in plinastih medijev v ceveh
  • Cenovno optimalna različica za vstop na področje spremljanja pretoka
  • Pravi adapter in montažni dodatki za vsako uporabo
  • Upravljanje z dvema gumboma ali nastavljanje parametrov prek enote IO-Link
  • Stolpčni graf LED za prikaz preklopnih točk in stanja pretoka
  • Manjši napor pri namestitvi v primerjavi z vrstnimi senzorji

K izdelkom

SA

  • Spremljanje trendov medijev na vodni osnovi, olj in zraka
  • Jasen prikaz procesnih vrednosti, vključno z rdeče-zelenim preklopom
  • Optimalna poravnava zaradi vrtljivega zaslona
  • Priročno upravljanje s 3 gumbi ali nastavljanje parametrov prek enote IO-Link
  • Različice z različnimi dolžinami merilnih konic
  • Visoka hitrost pretoka do 6 m/s zaradi funkcije priučitve

K izdelkom

SF

  • Ocenjevalna enota in kompaktna konica senzorja tvorita prostorsko varčno rešitev
  • Spremljanje trendov tekočih in plinastih medijev, tudi na območjih ATEX
  • Odpornost na visoke temperature in agresivne medije
  • Zelo visoka odpornost na tlak do 300 barov
  • Pravi adapter in prilagojene dolžine merilnih konic za vsako vrsto uporabe

K izdelkom

SL

  • Enostavno spremljanje pretoka zraka
  • Za uporabo v prezračevalnih sistemih v gradbeništvu
  • Enostavna nastavitev zahtevane globine potopitve senzorja
  • Izhod signala prek brezpotencialnih relejskih kontaktov
  • Intuitivna nastavitev točke preklopa s potenciometrom

K izdelkom