• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Oljnat zrak

Da bi preprečili nabiranje olja na konici senzorja, mora biti senzor v cevi nameščen tako, da lahko olje odteka vzdolž konice do stene cevi. V vodoravni cevi mora biti senzor nameščen od spodaj in ne od zgoraj.

Temperaturne razlike

Če se temperatura medija in temperatura okolice močno razlikujeta, je treba zagotoviti sredinsko namestitev cevi, saj se tako zmanjša vpliv temperature okolice na konico senzorja. V ta namen ponujamo senzorje z različnimi dolžinami merilnih konic.

Usedline na konici senzorja

Usedline in saje ovirajo prenos toplote, zato se jim je treba izogibati. Če plazeče nečistoče ni mogoče popolnoma preprečiti z uporabo filtrov, lahko pomaga redno čiščenje konice senzorja s krpo.

Koncentracije glikola

Različne koncentracije glikola imajo različne toplotne lastnosti, ki vplivajo na vrednotenje signala merjenja. Karakteristična krivulja glikola, shranjena v senzorjih, je umerjena na 35 % – če ta odstopa, je potreben postopek priučitve.