1. Domača stran
  2. IO-Link
  3. Vizualizacija/Nastavljanje parametrov

IO-Link | vizualizacija/nastavljanje parametrov

IO-Link - preprost začetek

Nastavljanje parametrov in vizualizacija

  • Hitro in preprosto nastavljanje parametrov prek nadrejene IO-Link.
  • Jasen prikaz
  • Hitro in preprosto nastavljanje parametrov (od točke do več točk).
  • Prenosljive skupine parametrov

LR DEVICE

LR DEVICE je programska oprema za jasno strukturirano nastavljanje parametrov s povezavo ali brez povezave za senzorje in nadrejene enote z IO-Link. Omogoča dosledno nastavljanje parametrov in vizualizacijo vseh senzorjev, aktuatorjev in nadrejenih enot ifm vseh serij AL11xx z vmesnikom z IO-Link. Standardne funkcije vključujejo uvoz IODD in samodejno prepoznavanje priključenih naprav. Jasen prikaz prilagodljivih parametrov omogoča preprosto določanje funkcij naprave. Komplete parametrov je mogoče shraniti in prenašati.

Lahko jih tudi arhivirate kot datoteke pdf za namene dokumentiranja. Procesne vrednosti so grafično prikazane med nameščanjem. To pomaga uporabniku pri optimizaciji parametrov na zadevno vrsto uporabe in zagotavlja gladko delovanje obrata.

Izmerjene vrednosti se prenesejo v krmilnik

Senzorji z IO-Link omogočajo različne funkcije, ki so lahko na voljo za krmilnik PLC. Za njihovo dejansko uporabo morajo biti funkcije posamezno vključene v krmilnik PLC.

To je trenutno časovno in cenovno zelo intenzivno, zlasti za vključitev potrebnih uporabniških vmesnikov. Družba ifm zagotavlja pripravljene primere programiranja in aplikacije. Konfiguracija in namestitev sta odlično izvedeni in napake so preprečene.