1. Domača stran
  2. IO-Link
  3. Kontakt

IO-Link - stik

Pridobite nasvet o IO-Link

Vedno vam bomo z veseljem posredovali nasvet in odgovor na katero koli vaše vprašanje. Ne pozabite stopiti v stik z nami, če želite izvedeti več o IO-Link.

Prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in zahtevajte, da vas pokličemo nazaj, ali pa nas pokličite neposredno na številko +43 16 17 45 00.

Aktualno - novosti iz ifm

Veseli nas, da želite navezati kontakt z nami. Vemo, da vam je pomembno, da odgovorno ravnamo z vašimi podatki. Zato se vam zahvaljujemo za zaupanje in obljubljamo, da bomo z vašimi podatki vestno in odgovorno ravnali. Vaše osebne podatke nikoli ne bomo posredovali nikomur izven skupine ifm. V vsakem trenutku lahko prekinete nadaljno pošiljanje naših elektronskih informacij.

Varovanje zasebnosti

To je naša uredba o varovanju podatkov