You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Primeri uporabe / več vrst uporabe
  3. Poročilo o uporabi SFH

Poročilo o uporabi: Družba SFH je optimizirala obrat z uporabo rešitev z IO-Linkom družbe ifm

Družba SFH razvija in proizvaja tekočinske sisteme za upravljanje z ostružki. Družba tesno sodeluje s podjetjem ifm že več let in se je zdaj odločila, da opremi svoje stroje s senzorji z IO-Link in masterji, da bi pridobila s prednostmi IO-Linka: preprosto nastavljanje parametrov, hitra izmenjava, oddaljeno vzdrževanje in veliki prihranki z ožičenjem.

Družba je bila ustanovljena v Saint-Étienne (v Franciji) leta 1981 in se zanaša na rast zelenega oddelka: Kovinska »ogrodja« iz globokega vlečenja se razrežejo, centrifugalno posušijo in nato stisnejo. Rezalna tekočina se vrne v strojno orodje. Družba SFH je aktivna v letalstvu, avtomobilizmu in v kozmetični industriji. Že 20 let je družba ifm najpomembnejši dobavitelj družbe in z njimi sodeluje pri razvoju njihovih strojev.

Leta 2017 se je družba SFH odločila za nadaljnji razvoj strojev v svojem obratu in za optimizacijo avtomatizacije: Osredotočili so se ne digitalno proizvodnjo in rešitve z Industry 4.0. V zvezi s tem uporablja SFH senzorje z IO-Link in masterje družbe ifm.

Fotoelektrični senzorji razdalje O1D120 in O5D100 se uporabljajo za merjenje in spremljanje stopnje odrezkov kovine, ki bo obdelana, in drugega strojnega odpada. Hidravlični sistem obrata je opremljen s tlačnimi senzorji PN7 in temperaturnimi senzorji TA.

Družba SFH uporablja module z IO-Link tipa AL2401 za induktivne senzorje IFT200. Moduli tipa AL2330 se uporabljajo za krmiljenje terminala ventila. Družba SFH uporablja tudi kodirnike ROP s povezavo IO-Link. Družba SFH upravlja novi obrat s programsko opremo LR DEVICE družbe ifm, ki omogoča celoten pregled vseh senzorjev. Parametre senzorjev je mogoče nastaviti oddaljeno in vizualizirati zbrane informacije. To omogoča vzdrževanje strojev na podlagi stanja.

Zaradi opremljanja vseh strojev s povezavo IO-Link je lahko družba SFH pridobila zaradi veliko prednosti. Ožičenje in zagon strojev zahtevata 30 % manj časa kot prej. Podatki posameznega senzorja se preberejo, kar znatno poenostavi vzdrževanje in oddaljeno diagnostiko. Poleg tega IO-Link zagotavlja večjo prilagodljivost: Zdaj je znatno preprosteje zamenjati senzorje in aktuatorje. Zahtevani parametri se samodejno shranijo in prenesejo v novo napravo.