- IO-Link
- Vrste uporabe v procesni industriji
Vrste uporabe v procesni industriji
Zaznavanje medija v procesnih rezervoarjih
Senzor nivoja ifm LMT se uporablja kot stikalo za določanje nizke in visoke ravni ali suhega teka črpalke pri uporabi v rezervoarjih. Tipično bo povratna informacija »vklopljena«, kadar je medij prisoten, in »izklopljena«, če medija ni.
Dodatne funkcije s podatki povezave IO-Link:
Z uporabo povezave IO-Link so dostopne dodatne informacije. S povezavo IO-Link je na voljo dejanska digitalna procesna vrednost za določanje vrste medija, npr. vode ali mleka itn. Vrednost povezave IO-Link je mogoče uporabiti za razlikovanje med mediji in nakopičenim materialom na zaznavnem pročelju. Prepoznavanje medija je ključnega pomena pri postopku pranja. Ko je medij izpran, je mogoče začeti postopek čiščenja, da se maksimira čas proizvodnje.
Neprekinjeno merjenja nivoja v rezervoarju
Tlačni senzor PI zagotavlja 4…20 mA in preklopni izhod. Tradicionalni analogni signali so lahko dovzetni za elektromagnetne motnje in jih je treba prilagoditi, da prikazujejo dejanski tlak sistema na krmilniku PLC.
Visoki in nizki vrhovi tlaka se shranijo v senzorju, vendar nimajo neposrednega dostopa do krmilnega sistema.
Dodatne funkcije s povezavo IO-Link:
S povezavo IO-Link je mogoče dostopati do dejanskih vrednosti tlakov brez potrebe po prilagajanju signala. Na primer, tlačni senzor z nazivno vrednostjo od 0 do 100 v H2O; enak razpon vrednosti se natančno prenese v krmilni sistem brez potrebe po prilagajanju.
S pridobivanjem visokih in nizkih vrednosti tlaka od senzorja je mogoče neposredno nadzorovati nepričakovane tlačne vrhove in padce. To je pomembno, ker lahko privede do okvare senzorja ali kontaminacije izdelkov.
Redundantno merjenje temperature za pasterizatorje
Med proizvodnjo mleka je zelo pomembno, da se ohranja pravilna temperatura. Samospremljevalne in diagnostične funkcije temperaturnih senzorjev tipa TAD družbe ifm zagotavljajo, da postopek teče gladko. Senzor TAD je prvi senzor z zaznavanjem drsenja v živilski industriji. Senzor je zasnovan z dvema neodvisnima merilnima elementoma z različnimi značilnostmi, ki neposredno povečata zanesljivost procesa. Če pride do drsenja, se opozorilni signal prenese v krmilnik PLC.
Dodatne funkcije s povezavo IO-Link:
IO-Link omogoča spremljanje obeh temperaturnih elementov. Poleg tega se v krmilni sistem prenese tretja vrednost, ki je povprečje obeh vrednosti. To pomeni, da je mogoče z enim kablom prenesti in spremljati tri različne temperaturne signale. Redundantni temperaturni signali omogočajo prilagojeno zaznavanje drsenja na osnovi strojnega procesa in nudijo rešitev, kjer je umerjanje senzorja zmanjšano.
Spremljanje hladilne vode v livarni
Hladilni sistem v tipični peči je ključnega pomena za pravilno delovanje stroja in za proces izdelave kakovostnih delov. Poleg tega natančno hlajenje elementov izboljša življenjski cikel in varnost stroja. Za to je treba natančno spremljati več parametrov pretoka hladilne vode, npr. temperaturo in pretok. Za to je potrebnih več senzorjev in namestitvenih točk po vsem stroju.
Dodatne funkcije s povezavo IO-Link:
Magnetno induktivni merilnik pretoka SM družbe ifm prenaša prek povezave IO-Link stopnjo pretoka, temperaturo in skupno vrednost prek standardnega 3-žilnega kabla, s čimer odpravi potrebo po več dragih analognih karticah, dodatnih priključkih cevi, različnih prekinitvenih točkah in čezmerni zalogi.