- Moduli z IO-Linkom
- Tehnologija
- Informacije stanja v procesnih podatkih
Informacije o stanju v procesnih podatkih
Podatkovna komunikacija od masterja do izhodnega modula:
Krmilnik PLC lahko nadzoruje vsak izhod v vsakem izhodnem modulu, ki je priključen na IO-Link master. Master pošilja 4 bajte cikličnih podatkov. Izhod se bo preklopil, ko je ustrezni bit v procesnih podatkih »1«.
Odgovor izhodnega modula masterju:
Na enak način lahko krmilnik PLC prebere informacije o stanju vsakega modula. V 4. bajtu lahko modul zazna podnapetost, kratek stik in splošno stanje modula.
- V primeru preobremenitve ali kratkega stika pri eni ali dveh napajalnih napetostih se vsi biti napak na tej »strani« nastavijo na »1«
Če je skupni tok na eni strani previsok, enota izklopi preobremenjeno stran in onemogoči to stran. Za ponovno omogočanje izhodov na tej strani so na voljo 3 metode:
Metoda A:
- Nastavljanje izhodnih bajtov procesnih podatkov na 0 in bajta 2 na 0 prekIO-Linka
- Leva stran je znova omogočena
- Nastavljanje izhodnih bajtov procesnih podatkov na 1 in bajta 3 na 0 prekIO-Linka
- Desna stran je znova omogočena
Metoda B:
- Odklopite modul in ga znova priklopite
- Obe strani sta omogočeni
Metoda C:
Po odpravi vzroka kratkega stika lahko uporabnik pošlje ukaze prek IO-Linka, nato pa sprosti stranska zapaha L in D:
- 208 ponastavitev stranskega zapaha L
- 209 ponastavitev stranskega zapaha D
V primeru podnapetosti na levi ali desni strani, bit UVL ali UVR prikazuje to napako.
Informacije o »stanju« v bajtu 6 so kopija spremenljivke [Stanje naprave] v kanalu procesnih podatkov:
(0) Naprava je v redu
(1) Potrebno je vzdrževanje
(2) Zunaj specifikacij
(3) Preverjanje delovanja
(4) Napaka