- Moduli z IO-Linkom
- Tehnologija
- Galvansko ločevanje med US in UA
Galvansko ločevanje med US in UA
- Skladno z novimi specifikacijami IO-Linka se napajalna napetost električno loči od IO-Link masterja! To se ne zgodi pri konkurenčnih enotah.
- Napetosti Aux 1 in Aux 2 sta električno ločeni druga od druge
- Napajanje Aux
- Izhod
- Zaradi električnega ločevanja izhodov jih je mogoče deaktivirati ločeno prek vira višje stopnje brez izklopa drugih izhodov ali izgube komunikacije prek IO-Linka
- Napajanje Aux
- Izhod
Omejitev moči v izhodnih modulih
- Toknapajalne napetosti se nadzoruje in omejuje namesto izhodnega toka posameznega izhoda!
- Odvisno od napajalne napetosti je mogoče preklopiti 1,8 A (2 A)
- Uporabnik lahko naloži izhode v različnih obsegih