1. Domača stran
  2. Tehnologij
  3. io-key

Ni pomembno kje.
Ni pomembno kaj.
Preprosto izmerite.

Pametno spremljanje. Brezžično, neomejeno.

Dandanes je centralno nadzorovanje in spremljanje senzorskih podatkov pri majhnih ali decentraliziranih vrstah uporabe precej težavno in razmeroma drago. Visoke začetne investicije v potrebno infrastrukturo in predrage napeljave so pogosto razlog za neprivlačnost in pomanjkljivo dobičkonosnost takšnih projektov. Na srečo pa zdaj za to obstaja rešitev: paket io-key!

Zakaj je ta tako poseben: io-key omogoča prenos podatkov priključenih senzorjev s pomočjo mobilnega omrežja (omrežja NB-IoT ali 2G) v varen oblak, kjer uporabnik pridobi dostop do nadzorne plošče z jasno strukturiranimi podatki – kadar koli, kjer koli. Dolge in drage napeljave do precej oddaljenih senzorjev omogočajo pojavljanje napak in vsekakor spadajo v preteklost, ravno tako kot preobsežne, predrage infrastrukture, ki se uporabljajo za majhno število senzorjev.

Nadzor decentraliziranih procesov in sistemov je tako veliko bolj preprost.

Podrobnosti paketa io-key

Podrobnosti paketa io-key: preprost, praktičen, prepričljiv


Preprost: uporaba pomeni prihranek časa in denarja
S paketom io-key že od vsega začetka pridobite pregledno, vendar zmogljivo možnost nadzorovanja in spremljanja procesov in sistemov. Vse, kar io-key potrebuje za posredovanje podatkov priključenih senzorjev IO-Link v oblak, je vir električnega napajanja in razpoložljivo GSM-omrežje. Kompleksni priključki na omrežje podjetja ali na krmilnik niso več potrebni.

Praktičen: funkcija alarma po elektronski pošti ali kot besedilno sporočilo, samodejna poročila
Pregledna nadzorna plošča uporabniku omogoča določanje mejnih vrednosti za priključene senzorje s samo nekaj kliki miške. Če se te mejne vrednosti presežejo, uporabnik prejme sporočilo po elektronski pošti ali kot besedilno sporočilo. Dodatno je mogoče v poročilih tudi povzeti in samodejno izvoziti vse vrste podatkov.

Prepričljiv: odporno ohišje, obsežna izbira senzorjev
Paket io-key je popolna rešitev za vse vrste uporabe, pa naj bo to v prašnih okoljih ali na prostem, saj ima stopnjo zaščite IP65. Dva senzorska priključka omogočata veliko število izvedb nadzorovanja in spremljanja. V ta namen ima podjetje ifm na zalogi veliko različnih senzorjev IO-Link.

Na kratko

Na kratko: prednosti paketa io-key

 

  • Nadzor Plug & Play: senzorsko podprto nadzorovanje in spremljanje sistemov brez načrtovanja omrežja ali kabelskih povezav
  • Preprosta namestitev: priključite paket io-key na vir električnega napajanja, priključite senzor(je) na paket io-key, registrirajte se v oblaku ifm. To je vse! Sedaj lahko odčitavate senzorske podatke.
  • Visoka prilagodljivost: mesto namestitve je mogoče svobodno izbrati – zaradi stopnje IP65 celo na prostem. Svobodna izbira številnih senzorjev IO-Link za vse vrste uporabe
  • Učinkovitost: nizki stroški v primerjavi z drugimi industrijskimi rešitvami v oblaku

Paket io-key v praksi: primeri uporabe


Nadzorovanje in spremljanje starih naprav s pomočjo radijskih prehodov
Do sedaj so se senzorji IO-Link praviloma priključevali neposredno na krmilnik PLK. Ker pa PLK obdeluje samo preklopne signale, se okrog 95 odstotkov procesnih informacij izgubi. S pomočjo paketa io-key se te digitalne informacije sedaj lahko prenesejo neposredno iz procesa v oblak in se potem uporabijo za bolj točno strojno analizo.

Nadzor tlaka pri črpalnih postajah
S paketom io-key lahko kadar koli nadzorujete pravilen potek črpanja oddaljenih ali mobilnih črpalnih postaj. Funkcija alarma vam takoj sporoči odklone od nastavljenih vrednosti, da se potrebna zmogljivost črpanja lahko hitro znova vzpostavi.

Meritve ravni v vsebnikih
Silosi s krmo, zaloge črnila za tiskanje ali aditivi za beton imajo nekaj skupnega: treba jih je napolniti, preden se povsem izpraznijo. Dobavitelji, ki vsebnike svojih strank opremijo s paketom io-key, lahko zagotavljajo zanesljivo, neprekinjeno oskrbo z izdelki. Ko je dosežena predvidena raven, logistika lahko samodejno zažene dodajanje vsebine. Kakovost storitev se tako bistveno izboljša!

Predvidljivo vzdrževanje oddaljenih naprav
S paketom io-key je mogoče nadzorovati in spremljati ventilatorje v decentraliziranih hladilnicah ali skladiščih, ravno tako tudi oddaljene motorje ali črpalke, na primer v avtomatiziranem poljedelstvu. Vibracijski senzorji lahko odkrijejo poškodovane ležaje, neuravnoteženost in podobne znake neposredno grozečih okvar naprav ter jih s pomočjo paketa io-key javijo osrednji nadzorni deski. Tako se preprečijo nenačrtovane prekinitve delovnih procesov, istočasno pa se ohranja kakovost izdelkov na podlagi nespremenjenih pogojev skladiščenja.

Aktiviranje paketa io-key

Naročilo podatkovnega modela in storitev v oblaku za ifm io-key AIK001/AIK050
 

Podatkovne tarife

Tukaj prenesite PDF-datoteko in izpolnite obrazec


Zagotovite, da imate nameščeno zadnjo različico programa Adobe Acrobat Reader ali Acrobat in aktivirajte vtičnik za svoj brskalnik. Če PDF-datoteke še vedno ne morete prikazati (npr. pri uporabi tabličnega računalnika ali pametnega telefona), uporabite funkcijo prenosa datoteke.

Kontakt
Imate vprašanja v zvezi s paketom io-key? Obrnite se na nas.

Stopite v stik z nami zdaj