1. Domača stran
  2. Kodirniki
  3. Tehnologija

Tehnologija

Fotoelektrična tehnologija

Senzorji s skoznjim žarkom oddajajo svetlobo skozi reže, ki so vrezane na prevlečeni stekleni disk. Ko se žarki lomijo, nastajajo impulzi.

  • Fotoelektrični kodirniki so zelo natančni.
  • Fotoelektrični kodirniki so zelo zapletene enote, sestavljene iz več posameznih komponent.
  • Proizvodnja prevlečenih steklenih diskov je zapletena in draga. V primerjavi s kodirniki z magnetno tehnologijo se lahko zlomijo, če so izpostavljeni udarcem in vibracijam.

Magnetna tehnologija

Inkrementalni kodirniki z gredjo, ki uporabljajo magnetno tehnologijo, ustvarjajo impulze zaradi vrtenja magneta prek čipa za zaznavanje in merijo spremembe polja (Hallov učinek).

  • Magnetni kodirniki so zelo robustni in lahko vzdržijo več udarcev in vibracij kot fotoelektrični kodirniki.
  • Preprosta in kompaktna zasnova magnetnih kodirnikov omogoča, da so umeščeni v manjša ohišja kot fotoelektrični kodirniki.
  • Standardni magnetni kodirniki so manj natančni in so slabše odzivni kot fotoelektrični kodirniki.

Zasnove gredi

Kodirniki s trdno gredjo so priključeni na vrtljive gredi stroja z enakim ali podobnim premerom z uporabo spojnikov.

  • Premeri običajnih trdnih gredi so 6 in 10 mm.
  • Na voljo so različne vrste spojnikov in merilnih koles.

Kodirniki s trdno gredjo so nameščeni neposredno na vrtljive gredi. Spojniki niso potrebni. Kodirnik z votlo gredjo uporablja prilagodljivo montažno prirobnico, ki se imenuje statorski spojnik.
Slepa votla gred (odprta na eni strani):

  • Kodirniki z votlo gredjo, odprto na eni strani, so veliko pogostejši kot neprekinjeni kodirniki z votlo gredjo.
  • Običajni premeri za slepe votle gredi so 6 ali 10 mm.

Prirobnice

Pregled razpoložljivih različic prirobnic

Vpenjalna prirobnica, statorski spojnik in sinhrona prirobnica