1. Domača stran
  2. Kodirniki
  3. Inkrementalni kodirniki

Inkrementalni kodirniki

Zamenjevanja zaradi različnosti vrst in kodirnikov z zapletenim programiranjem je končno konec! Novi inkrementalni kodirniki podjetja ifm electronic se lahko uporabljajo univerzalno zaradi pametne proizvodne in funkcijske zasnove in izstopajo zaradi odličnega razmerja med ceno in učinkovitostjo. Princip magnetnega zaznavanja zagotavlja natančnost fotoelektričnih kodirnikov in robustnost magnetnih sistemov. Ločljivost in raven signala lahko programirate. Kodirniki imajo širok razpon napetosti 4,75...30 V DC in so zato primerni za univerzalno uporabo.

  • Brez izgube vrednosti: Mogoča je tudi konfiguracija kot kodirnik z enojnim vrtljajem prek IO-Linka
  • Magnetna tehnologija
  • Različice z vrtljivim spojnikom M12
  • Programirljiva različica, zmožna povezave prek IO-Linka (Basic in Performance Line)
  • Različice kot trdna gred s spojno/sinhrono prirobnico ali kot votla gred
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Izhod TTL ali HTL
  • Različice z 2 barvama in vrtljivim elektronskim zaslonom za procesno vrednost (Performance Line)
Različice
Tip Ohišje Trdna gred Votla gred Ločljivost Funkcije

Performance Line
Ø v mm
58
Ø v mm
6
10
Ø v mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10.000
impulzov/vrtljajev
• IO-Link
• nastaviti je mogoče ločljivost, način in signal
• dvobarvni zaslon
• na voljo različni spoji

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10.000
impulzov/vrtljajev
• IO-Link
• nastaviti je mogoče ločljivost in signal
• na voljo različni spoji

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10.000
impulzov/vrtljajev
• IO-Link
• nastaviti je mogoče ločljivost in signal
IP67
• na voljo različni spoji

Performance Line

Zmogljivi linijski kodirniki imajo vgrajeno vrednotenje signala za spremljanje hitrosti, funkcije števca in zaznavanje smeri vrtenja. Omogočajo preprosto nastavljanje, prikaz položaja s pomočjo zaslona in upravljalnih tipk ter intuitivno navigacijo po meniju. Diagnostični podatki in podatki parametrov se zanesljivo prenesejo prek IO-Linka. Pripravljen za Industry 4.0!

Način kodirnika

  • Prikazuje položaj na osnovi ločljivosti, nastavljene prek IO-Linka

Način števca

  • Enota šteje do največje vrednosti, nastavljene prek IO-Linka (npr. 9999)

Način monitorja hitrosti

  • Vrtljaji na minuto [RPM]/frekvenca [Hz]

Basic Line

Cenovno ugodna različica brez zaslona

  • Prikazuje položaj na osnovi ločljivosti, nastavljene prek IO-Linka
  • Osna ali radialna kabelska uvodnica
  • → Programirljivo:
  • ločljivost (od 2 do 10.000 impulzov)
  • Izhod TTL ali HTL
  • smer štetja (v smeri urnega kazalca/v nasprotni smeri urnega kazalca)

Wet Line

Inkrementalni kodirniki iz nerjavnega jekla družbe ifm za vrste uporabe, kot je sinhronizacija tekočega traku, zagotavljajo daljše intervale vzdrževanja v neugodnih okoljih. Večja stopnja zaščite IP 67 jih kvalificira za uporabo v mokrih območjih v živilski industriji.

  • Dolga življenjska doba zaradi odpornega nerjavnega jekla in visoke odpornosti na vdor tekočin na strani gredi
  • Jasno berljiva nalepka laserske vrste
  • Različice kot trdna gred s spojno/sinhrono prirobnico ali kot votla gred
  • Priročna komunikacija prek IO-Linka
  • Vrtljivi spojnik M12 se lahko uporablja radialno ali osno