1. Domača stran

3D senzor O3D – tehnologija

3D senzor O3D s PMD tehnologijo time-of-flight

PMD s tehnologijo time-of-flight zagotavlja zaznavanje scen in predmetov z le enim tridimenzionalnim zajemom slike z ločljivostjo 23.232 slikovnih pik in brez nejasnosti zaradi premikanja. Scena je osvetljena prek modulirane, nevidne infrardeče svetlobe in odbite svetlobe, ki zadene senzor PMD.

 

1) Infrardeče LED diode

Štiri napajane IR LED diode (830 nm) osvetljujejo celotno vidno polje senzorja O3D z razponom od 0,3 do 5 m in so zaščitene s steklom, odpornim na praske.

 

2) Leča

Leča določa vidno polje senzorja O3D. Na voljo sta alternativi 60° x 45° in 40° x 30° za najboljšo možno prilagoditev vrsti uporabe. Celotno ohišje leče je tudi zaščiteno s steklom, odpornim na praske.

 

3) Prikazovalnik slike pmd

Senzor pmd s tehnologijo time-of-flight loči sceno s 176 x 133 slikovnimi pikami. Opremljen je tudi s patentiranim izključevanjem ozadja, zaradi česar je imun na spremenljive pogoje svetlobe v okolici uporabe.

 

4) Ethernetni vmesnik za obdelavo podatkov M12

Ethernetni vmesnik M12 je mogoče uporabljati za nastavljanje parametrov senzorjev in za komunikacijo z izhodnimi podatki prek industrijskega ethernetnega omrežja (TCP/IP & EIP). Parametri se nastavljajo z uporabo brezplačne aplikacije ifm Vision Assistant.

 

5) Napajanje M12

8-pinski spojnik M12 je namenjen za napajanje senzorja in vmesnika za digitalne in analogne izhode.