1. Domača stran
  2. 3D senzor O3D
  3. Uporabe
  4. Merjenje nivoja

3D senzor O3D – fotoelektrično 3D merjenje ravni

Fotoelektrično merjenje 3D stopnje in zaznavanje točkovnega nivoja

3D senzorji s tehnologijo PMD

  • Neprekinjeno merjenje neravnih površin
  • Določa min, maks. ali povprečne vrednosti
  • Priučitev različnih oblik rezervoarjev
  • Interferenčne zgradbe so izključene
  • Zaznavanje priključkov brez stika za neprepustne medije za nivoje do 10 m

Prilagodljiva konfiguracija
Sistem zaznava trdne delce, neprepustne trdne delce in materiale v razsutem stanju v rezervoarjih, silosih ali lijakih z nivoji do 10 m. O3D zanesljivo zaznava višino tovora v stroju za mehansko rokovanje, npr. jermenov in nakladanje palet. Senzor določi raven prek določenega ozadja in prenese procesno vrednost prek analognega izhoda ali digitalno ter odporno na hrup prek ethernetnega procesnega vmesnika. Alternativno se lahko O3D uporablja kot točkovno stikalo.
Segment merjenja senzorja je mogoče prilagoditi na obliko zadevnega rezervoarja. Mešalnike in druge priključke je mogoče izključiti prek »ekskluzivnih območij«. Senzor lahko prepozna različne oblike vsebnikov, npr. lijakov, silosov ali celo nagnjenih tekočih trakov.
To pomeni, da je za material v razsutem stanju prikazan povprečni nivo, tudi če so prisotne stožčaste oblike ali lijaki.