• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

TEC Container – Mobilna oskrba z električno energijo z obale za pristanišča

Poročilo o uporabi

Povzetek

Podjetje TEC Container z mobilnimi sistemi za ravnanje s kabli zagotavlja varno oskrbo ladij z električno energijo z obale. Avtomatizacijske rešitve podjetja ifm zagotavljajo natančno, zanesljivo in varno delovanje v pristanišču.

Utiranje poti oskrbi z električno energijo z obale

Mobilni sistemi za ravnanje s kabli zagotavljajo varno in učinkovito oskrbo ladij z električno energijo z obale – z avtomatizacijsko tehnologijo podjetja ifm.

Med privezom v pristanišču na ladjah pogosto še naprej delujejo pomožni motorji, ki napajajo ladijske električne in pomožne sisteme. Zlasti na gosto poseljenih pristaniških in obalnih območjih to pomeni stalne emisije in hrup ter dodatne obratovalne stroške. Rešitev je oskrba z električno energijo z obale: električna energija se dobavlja neposredno iz pristaniškega električnega omrežja na ladjo, kar omogoča izklop pomožnih motorjev.

Za varen prenos električne energije z obale na ladjo so potrebni visokozmogljivi sistemi za ravnanje s kabli. Podjetje TEC Container je specializirano za to področje in razvija mobilne rešitve za uporabo v pristaniščih po vsem svetu.

Od strokovnjaka za dvigovanje do ponudnika inovativnih pristaniških rešitev

Podjetje TEC Container s sedežem v Madridu posluje že več kot 50 let. Podjetje od ustanovitve leta 1976 razvija in izdeluje dvižno opremo za stranke v sektorjih pristaniške logistike in vetrne energije v več kot 115 državah.

»Pred približno petimi leti smo svojo dejavnost razširili onkraj tradicionalnega področja dvigovanja in vzpostavili novo poslovno področje: sisteme za ravnanje s kabli. Te rešitve omogočajo varen prenos električne energije iz pristaniškega električnega omrežja na ladjo,« pojasnjuje Javier Pérez, direktor prodaje v podjetju TEC Container.

Sisteme sestavlja mobilna enota z vgrajenim kabelskim bobnom. Mobilne platforme se lahko vzdolž pristaniške obale premikajo z ročnim upravljanjem ali s sistemom za samodejno vodenje, pri tem pa po potrebi odvijajo napajalni kabel. Ker se tehnične zahteve med pristanišči razlikujejo, so sistemi praviloma prilagojeni posebnim razmeram na posamezni lokaciji.

Author Image

Poleg kakovosti komponent še posebej cenimo tehnično podporo podjetja ifm. Za nas je ifm veliko več kot le dobavitelj komponent. Je naš tehnološki partner.

Javier Pérez Direktor prodaje v podjetju TEC Container

O podjetju TEC Container

TEC Container je španski proizvajalec rešitev za dvigovanje, ravnanje z zabojniki in pristaniško logistiko. Podjetje, ustanovljeno leta 1976, razvija prilagojene sisteme za pristanišča po vsem svetu, vključno z inovativnimi rešitvami za oskrbo z električno energijo z obale in ravnanje s kabli.

Author Image

Poleg kakovosti komponent še posebej cenimo tehnično podporo podjetja ifm. Za nas je ifm veliko več kot le dobavitelj komponent. Je naš tehnološki partner.

Javier Pérez Direktor prodaje v podjetju TEC Container

O podjetju TEC Container

TEC Container je španski proizvajalec rešitev za dvigovanje, ravnanje z zabojniki in pristaniško logistiko. Podjetje, ustanovljeno leta 1976, razvija prilagojene sisteme za pristanišča po vsem svetu, vključno z inovativnimi rešitvami za oskrbo z električno energijo z obale in ravnanje s kabli.

Delo v bližini slane vode, kablov za velike obremenitve in velikih ladij

Takšna uporaba postavlja visoke zahteve glede opreme: Težke napajalne kable je treba premikati v neposredni bližini ladij in vode. »Ker gre za mobilno platformo, ki se premika vzdolž pristaniške obale, medtem ko v bližini delajo ljudje, mora biti njeno delovanje povsem varno. Tudi električni priključek mora biti varen, da med priključevanjem in odklapljanjem ne pride do nezgod,« poudarja Alejandro Caballero, inženir elektrotehnike v podjetju TEC Container.

Hkrati mora biti tehnologija odporna proti visoki vlažnosti, zraku z visoko vsebnostjo soli, temperaturnim nihanjem in stalnim vibracijam.

Avtomatizacijska rešitev podjetja ifm v središču sistema

Razsežnosti so izjemne: medtem ko lahko običajen napajalni kabel preprosto priključimo ročno, se pri tej uporabi srečujemo z napajalnimi kabli, debelimi kot roka, ter velikimi in težkimi konektorji.

Alejandro Caballero pojasnjuje postopek: »Samovozna mobilna platforma se vzdolž pristaniške obale pripelje do ladje in med vožnjo polaga kabel na pristaniško obalo. Ko je stroj postavljen v bližini dostopne točke na ladji, teleskopska roka usmeri kabel do ladje, kjer se priključi. Tako lahko na ladji izklopijo pomožne motorje, s čimer se zmanjšajo emisije in hrup v obalnih mestih.«

Da bi vse potekalo nemoteno, se podjetje zanaša na izdelke podjetja ifm, specializiranega za avtomatizacijo: Osrednji del mobilne enote za ravnanje s kabli sestavlja več visokozmogljivih krmilnikov podjetja ifm. Programirljiva krmilnika CR0403 in CR0709 usklajujeta vse premike stroja – od vožnje in delovanja teleskopske roke do vodenja kabla. V realnem času obdelujeta signale različnih senzorjev ter zagotavljata natančno in zanesljivo usklajeno delovanje vseh podsistemov.

Za zagotavljanje funkcionalne varnosti se uporablja varnostni rele G1501S. Nadzoruje priključene senzorje in zagotavlja, da se varnostne funkcije vedno izvajajo zanesljivo. Napajalnik DN4234 podjetja ifm vsem komponentam zagotavlja napajanje s stabilno napetostjo.

Vhodno-izhodni modul CR2042 deluje kot decentralizirani vmesnik med senzorji, aktuatorji in krmilnikom, združuje vhodne in izhodne signale ter jih prek vodila CAN posreduje krmilnikom. »Z uporabo sistemov na osnovi področnih vodil in porazdeljenih sistemov smo bistveno zmanjšali obseg dela pri proizvodnji in ožičenju. V primerjavi s klasičnim ožičenjem potrebujemo precej manj kablov in lahko bistveno zmanjšamo tveganje napak pri ožičenju,« poudarja Javier Pérez.

Različni senzorji podjetja ifm zagotavljajo procesne podatke, potrebne za varno delovanje. Večobratni absolutni rotacijski dajalnik RM9000 zaznava kot zasuka koles. Varnostni rotacijski dajalnik RM900S neprekinjeno spremlja položaj kabelskega bobna in pomaga preprečevati nepravilne premike ali preobremenitev kabelskega sistema. Senzor tlaka PT54 neprekinjeno meri hidravlični tlak in zagotavlja osnovo za nadzorovano in tekoče gibanje pri izvajanju hidravličnih funkcij. Senzor nivoja LT3022 spremlja nivo ključnih delovnih tekočin, kot je hladilna tekočina, kar omogoča zgodnje zaznavanje kritičnih obratovalnih stanj.

Grafični zaslon CR1204 pa služi kot osrednji vmesnik med upravljavcem in strojem. Intuitivni uporabniški vmesnik upravljavcu omogoča upravljanje vseh funkcij enote za ravnanje s kabli, spremljanje pomembnih obratovalnih podatkov v realnem času ter hitro vrednotenje diagnostičnih informacij in sporočil o napakah. Alejandro Caballero pojasnjuje, kaj je najpomembnejše: »Upravljanje stroja mora biti preprosto in intuitivno, da imajo upravljavci in vzdrževalne ekipe hiter in preprost dostop do vseh potrebnih informacij o stanju stroja ter lahko zlahka prepoznajo morebitne napake.«

Brezhibno usklajeno delovanje vseh komponent zagotavlja zanesljivo avtomatizacijsko rešitev, ki je preprosta za vzdrževanje in zasnovana za zahtevne razmere v morskem okolju.

»Poleg kakovosti komponent še posebej cenimo tehnično podporo podjetja ifm. Podporo smo imeli skozi celoten proces, od načrtovanja sistemske arhitekture do izvedbe. Za nas je ifm veliko več kot le dobavitelj komponent. Je naš tehnološki partner,« poudarja Javier Pérez.

Z iztegnjene roke kabelske platforme ob ladji za križarjenje visi več napajalnih kablov.

Slika 1: Teleskopska roka varno vodi napajalne kable do ladje.

Zaključek

Podjetje TEC Container s svojimi sistemi za ravnanje s kabli zagotavlja infrastrukturo, potrebno za oskrbo ladij z električno energijo z obale v pristanišču. Mobilne enote zanesljivo povezujejo pristaniške in ladijske električne sisteme ter prispevajo k občutnemu zmanjšanju emisij in hrupa med privezom plovil.

Avtomatizacijske rešitve podjetja ifm so tehnološka osnova sistema. Zagotavljajo natančne premike, intuitivno upravljanje in zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih razmerah morskega okolja.

Prenos poročil o uporabi (PDF)
Kakšen je vaš uspeh z ifm?

Ali ste vključili zanimivo aplikacijo s strojno ali programsko opremo družbe ifm? Kako naši senzorji pomagajo optimizirati vaše procese? Povejte nam! Z veseljem bomo predstavili vašo rešitev in delili vaše znanje s številnim občinstvom – seveda brezplačno.

Te teme vas bodo morda zanimale: