Avtomatizirani sistemi za privez: prihranek energije in zanesljivost z rešitvami ifm
Avtomatizirani sistemi za privez preoblikujejo pristaniško in pomorsko industrijo z zamenjavo tradicionalnih vrvi za privez z varnejšimi, hitrejšimi in energetsko učinkovitejšimi rešitvami. Podjetje ONEARC je razvilo popolnoma avtomatiziran sistem, ki stabilizira plovila v pristanišču in podpira prehod na avtonomni ladijski promet.
Z zmanjšanjem uporabe propelerjev med kratkimi postanki v pristanišču lahko sistem zmanjša porabo goriva ali energije za do 40%, kar je ključna prednost za sodobne baterijsko-električne trajekte. Radarski senzorji ifm zagotavljajo natančne signale za določanje položaja tudi v zahtevnih vremenskih razmerah, kot so dež, sneg in megla, ter tako zagotavljajo zanesljivo delovanje.
Dodatne komponente ifm – vključno s krmilniki, zasloni, rešitvami za oddaljeno povezljivost, senzorji tlaka, senzorji naklona in drugimi robustnimi senzorskimi rešitvami – zagotavljajo natančnost in vzdržljivost, ki sta potrebni v zahtevnih pomorskih okoljih. Zaradi integracije tipa »plug-and-play« in zanesljive tehnične podpore ima ifm ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti, varnosti in trajnosti avtomatiziranih sistemov za privez.