• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Optimizacija procesa sušenja drv s programsko opremo ifm moneo

Druge industrije
Lesna industrija
Monitoring and maintenance
Kakovost izdelkov Oddaljeno spremljanje
Video poročilo

Bioplinarna Kögelhof proizvaja veliko toplote, ki se med drugim uporablja za sušenje drv. V sušilnih komorah je lahko 300 m³ drv, ki so dostavljena mokra in se sušijo s toplim zrakom. Voda s temperaturo 70 stopinj iz bioplinarne se po ceveh spelje do toplotnega izmenjevalnika, kjer se hladen svež zrak segreje na 60 stopinj in se nato po podzemnih kanalih dovaja v komoro. Topel zrak se uporablja za odstranjevanje vlage iz drv. Odstrani se skoraj 40 ton vode.

Med procesom sušenja drv se senzorji uporabljajo na več mestih. Za optimizacijo procesa sušenja se na primer na različnih točkah merita temperatura in vlažnost. Zahvaljujoč programski opremi moneo podjetja ifm je mogoče spremljati vse senzorje, kar omogoča krajše čase sušenja in s tem večjo učinkovitost.

O kmetiji Kögelhof

Bioplinarna je bila na kmetiji, imenovani Kögelhof, zgrajena leta 2004. Družina Müller, ki je lastnica kmetije, je s pridelavo mleka nadaljevala še 4 leta, preden je leta 2008 v celoti prešla na proizvodnjo bioplina.

O kmetiji Kögelhof

Bioplinarna je bila na kmetiji, imenovani Kögelhof, zgrajena leta 2004. Družina Müller, ki je lastnica kmetije, je s pridelavo mleka nadaljevala še 4 leta, preden je leta 2008 v celoti prešla na proizvodnjo bioplina.