• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Večja učinkovitost pri rokovanju s kovinskimi ploščami pomeni 50-odstotne prihranke

Avtomobilska industrija
Končno sestavljanje
Učinkovitost
Stroški
Študija primera

OPD100 pomaga prihraniti stroške rokovanja z materialom v petmestnem območju v nemškem obratu za izdelavo avtomobilov

Odporni na zunanjo
svetlobo do 20.000 luksov
Prilagodljivo nastavljanje predmetov,
neodvisno od razdalje
Hitra postavitev
Strokovno znanje ni potrebno

Rezultati

  • Profilirna naprava PMD zanesljivo zaznava namestitev dveh plošč eno na drugo
  • Krajše transportne poti in manjši stroški hrambe
  • Odporni na zunanjo svetlobo in preprosto nameščanje
  • Preprosta postavitev v samo nekaj minutah; strokovno znanje ni potrebno

Izziv

Na sestavljalnih linijah BIW obratov za proizvodnjo avtomobilov med proizvodnjo pride do velikih stroškov rokovanja z materialom zaradi dobave polizdelkov iz naprave za žigosanje do proizvodne linije. Na primer, tovornjak mora transportirati okoli 4000 komponent vratnih plošč na dan.

Zmogljivost tovornjakov in nosilcev tovorov, uporabljenih za transport vrat, vpliva na število potrebnih transportnih poti in s tem neposredno na stroške logistike. Poleg tega je potreben prostor v bližini proizvodnih linij za dele, ki jih je treba hraniti pred podajanjem na proizvodno linijo.

Zato zmogljivost vsakega nosilca tovorov omogoča velik potencial, da se stroški logistike in prostora za hrambo čim bolj znižajo. Cilj je bil znižanje stroškov rokovanja z materialom in sočasno ohranjanje kakovosti proizvodnje. Želja je bila, da nosilci tovorov transportirajo dvakrat več komponent vratnih plošč. S tem se prihrani 50odstotkov pri rokovanju z materialom in tudi 50odstotkov stroškov hrambe (potreben prostor). Čeprav robot ni bil zmožen varno razložiti ene plošče za drugo z nosilca tovorov, je bilo to treba zagotoviti s pomočjo dodatnega sistema senzorjev.

Naša stranka

Eden vodilnih nemških proizvajalcev avtomobilov uporablja različne vizualne sisteme v svojih tovarnah, da lahko neprekinjeno vključuje učinkovitejše transportne poti. Z elektromobilnostjo in skrbjo za okolje igrata preoblikovanje avtomobilske industrije ter izboljšanje učinkovitosti virov pri uporabi surovin in komponent ključno vlogo pri proizvodnji. Transportne poti se nenehno izboljšujejo in poenostavijo. Za doseganje tega so se naše stranke odločile, da se zanesejo na izkušnje družbe ifm.

Naša stranka

Eden vodilnih nemških proizvajalcev avtomobilov uporablja različne vizualne sisteme v svojih tovarnah, da lahko neprekinjeno vključuje učinkovitejše transportne poti. Z elektromobilnostjo in skrbjo za okolje igrata preoblikovanje avtomobilske industrije ter izboljšanje učinkovitosti virov pri uporabi surovin in komponent ključno vlogo pri proizvodnji. Transportne poti se nenehno izboljšujejo in poenostavijo. Za doseganje tega so se naše stranke odločile, da se zanesejo na izkušnje družbe ifm.

Rešitev – zakaj ifm?

Tukaj je stopil v igro OPD100. S samo nekaj pritiski na gumb je bil senzor hitro pripravljen in varno začel zaznavati, kadar sta bili dve plošči nameščeni ena na drugo.

Zaradi profilnega senzorja (OPD100) smo zaprli vrzel med dokaj preprostimi in nizkocenovnimi senzorji razdalje ter zapletenimi in včasih zelo dragimi vizualnimi senzorji. Profilni senzor je zelo vsestranski in omogoča rešitev za različno preverjanje kakovosti in zaznavanje položajev.

Uspelo nam je oskrbeti svoje stranke z zelo robustno rešitvijo, ki deluje tudi pri zunanji svetlobi in s predmeti različnih barv. Položaje predmetov je mogoče nastaviti prilagodljivo znotraj laserske črte, posebnost pa je, da je mogoče senzor namestiti v nekaj minutah brez dodatne programske opreme prek treh gumbov.

Ko je bila uspešno preizkušena v eni ustanovi, je bila ta vrsta uporabe takoj dodana dodatnim proizvodnim sistemom. Majhna naložba je tako prinesla izboljšanje in prihranek stroškov.

Študija primera: Večja učinkovitost pri rokovanju s kovinskimi ploščami pomeni 50-odstotne prihranke

Te teme vas bodo morda zanimale: