• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Tehnična podpora
  2. Storitev umerjanja
  3. Senzorji vibracij

Umerjanje senzorjev vibracij

ISO umerjanje senzorjev vibracij

Primerjalna meritev senzorjev vibracij se opravi s primerjavo izmerjene vrednosti senzorja, ki ga je treba umeriti, z vrednostjo standardnega merilnika pospeška.

Senzor, ki ga je treba umeriti, in referenčni senzor sta nameščena na peščeno mizo in nastavljena na sinusno nihanje v določenem frekvenčnem območju. Poleg ničelne točke se umerjanje izvaja v frekvenčnem območju med 20 Hz... 800 Hz s konstantno hitrostjo nihanja 10 mm/s v 11 merilnih točkah iz območja ene tretjine oktave.

Umerjanje se standardno izvaja prek analognega izhoda (tok) v tovarniški nastavitvi.

Umerjanje senzorjev vibracij

Umerjanje senzorjev vibracij