• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Senzor z optičnimi vlakni OCF

Priročna namestitev in uporaba

Kadar je treba zaznati majhne ali prozorne predmete v omejenih pogojih namestitve, so senzorji z optičnimi vlakni najboljša izbira. Senzor z optičnimi vlakni OCF omogoča še lažjo in zanesljivejšo uporabo te tehnologije.
Dva vzmetna zategovalnika omogočata, da se senzor OCF z eno roko namesti na DIN-letev. Sistem fibrelock poenostavi nameščanje in zavarovanje optičnih vlaken. Po izbiri enega od šestih načinov delovanja in inteligentnih funkcij vzdrževanja senzor OCF zanesljivo deluje v vseh razmerah ter tako prispeva k visoki zmogljivosti in razpoložljivosti obrata.

Podrobnosti o senzorju z optičnimi vlakni

Prednosti izdelka

Optimalna zmogljivost pri vsaki uporabi
Šest načinov delovanja za natančno zaznavanje v številnih aplikacijah.

Dvojni kanal: pameten in hiter
Dva preklopna izhoda za hitro obdelavo in diagnostiko prek IO-Linka.

Hitra namestitev in intuitivno krmarjenje po menijih
Zaslon OLED, logično upravljanje s 3 gumbi in vodeni meni v 9 jezikih.

Inteligentni vpenjalni sistem in zaklepanje vlaken
Namestitev brez orodja in preprosto vstavljanje optičnih vlaken.

Tipične vrste uporabe

Zaznavanje zelo majhnih predmetov

Vijaki v spiralnem tekočem traku

  • Naloga: Preverite, ali je letev napolnjena za nadaljnjo obdelavo.
  • Izziv: Majhni deli in omejen prostor za vgradnjo zaradi vodila.

Glavna prednost:

  • Zaradi fokusiranega optičnega sistema in zelo majhnega premera svetlobne točke je mogoče zaznati vsak posamezen del. Poleg tega lahko predmete preštejete z uporabo tehnologije IO-Link.

Zaznavanje zelo hitrih predmetov

Linija za stekleničenje

  • Naloga: Preveriti, ali so steklenice napolnjene in ali so prisotni pokrovčki
  • Izziv: Steklenice se premikajo z zelo veliko hitrostjo.

Bistvena prednost:

  • Zaradi dvojnega kanala je mogoče zaznati hitro premikajoče se steklenice in sočasno uporabljati diagnostične funkcije prek tehnologije IO-Link.

Zaznavanje predmetov, ki jih je težko prepoznati

Nadzor nivoja

  • Naloga: Ugotavljanje, ali je bila v prozornih posodah dosežena minimalna raven.
  • Izziv: Posoda in tekočina sta prozorni.

Glavna prednost:

  • Šest načinov delovanja in druge funkcionalnosti preprečujejo napačno preklapljanje in zagotavljajo dolgoročno stabilnost delovanja, tudi pri predmetih, ki jih je težko zaznati.

Uporaba v zahtevnih okoljih

Spremljanje položaja

  • Naloga: Preverjanje optimalnega položaja komponente
  • Izzivi:
    Prostor za nameščanje je omejen. Pogosto se uporabljajo olja ali kemikalije.

Bistvene prednosti:

  • Zaradi odpornosti na različna agresivna sredstva je mogoče zanesljivo zaznavanje tudi v oteženih razmerah. Poleg tega funkcija »Očisti me« omogoča spremljanje stopnje umazanosti prek IO-Link, kar podpira prediktivno vzdrževanje.

Optična vlakna za povezavo s senzorjem z optičnimi vlakni

Popolna izbira za vsako vrsto uporabe

Zaradi različnih zaznavnih glav in največje kakovosti pretvorbe z minimalnim radijem upogibanja ter odpornostjo na večkratno upogibanje so optična vlakna popolna izbira za kateri koli scenarij. Optična vlakna vzdržijo tudi obremenitve, če se uporabljajo v vlečnih verigah, kemikalijah ali pri visokih temperaturah.

  • Izjemno majhni polmeri upogibanja in veliko število ciklov upogibanja
    Zelo prilagodljiv z najmanjšim polmerom upogibanja 1 mm in do 1 milijona ciklov upogibanja
  • Visoka odpornost na temperature in kemične snovi
    Odpornost na temperature do 290 °C in zahtevna okolja zaradi plašča iz nerjavnega jekla in/ali kovinsko-silikonskega plašča
  • Obsežna ponudba zaznavnih glav
    Niso spremenljive samo v materialu, velikosti, načinu delovanja in zasnovi, ampak tudi v smislu dosega in kota oddajanja svetlobe

Nakup izdelka