- Novice o izdelkih
- Rešitve IIoT
- Orodje za naprave z IO-Linkom
Orodje za naprave z IO-Linkom
Vaše orodje za upravljanje IO-Linka v samostojni različici
- Učinkovito:osrednje nastavljanje parametrov vseh senzorjev z IO-Linkom
- Pametno:samodejno prepoznavanje naprav z IO-Linkom
- Uporabniku prijazno:preprosto upravljanje podatkovnih nizov parametrov
- Neposredno:dostop do senzorjev z IO-Linkom brez krmilnika PLC
moneo configureomogoča preprosto in sočasno nastavljanje parametrov za več senzorjev z IO-Linkom. Poleg tega omogoča osrednje nastavljanje parametrov za ifm IO-Link masterje v celotnem omrežju. Z uporabo integriranega, od proizvajalca neodvisnega upravljanja IODD v povezavi z zbirko podatkov IODD lahko integrirate senzorje drugih proizvajalcev v omrežje z IO-Linkom in nastavite tudi njihove parametre.
S tem prihranite čas in povečate zanesljivost procesov pri svoji proizvodnji.
Med nameščanjem ali analizo napak boste pridobili z jasnim prikazom do dveh vrednosti procesnih podatkov za vsak senzor z IO-Linkom. Tudi to je neodvisno od proizvajalca.
Zakaj moneo configure SA?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Upravljanje podatkovnih zapisov parametrov | Orodje za vse naprave z IO-Linkom | Pregled vseh naprav z IO-Linkom v omrežju | Dinamična kabina |
| Preprosta namestitev in zamenjava naprav z IO-Linkom s samo enim orodjem | Od proizvajalca neodvisno nameščanje naprav, s povezavo/brez povezave, z integriranim upravljanjem IODD | Pregledovanje zapletenega omrežja z IO-Linkom z masterji in napravami | Vzporedna vizualizacija procesnih vrednosti in parametrov |
Nastavljanje parametrov od točke do točke prek omrežja
Nastavljanje parametrov omrežja z IO-Linkom prek neposredne povezave
Programska oprema deluje na namiznem računalniku/prenosniku. Namizni računalnik je povezane neposredno prek ethernetnega vmesnika z the ifm masterji.
Nastavljanje parametrov omrežja z IO-Linkom znotraj omrežja IIoT
Programska oprema deluje na več namiznih računalnikih/prenosnih računalnikih znotraj omrežja IIoT. Namizni računalniki so del tega omrežja in se lahko priključijo na ifm masterje prek usmerjevalnika ali omrežja wi-fi (prek vmesnika IoT/fieldbus).
Prva namestitev senzorja z IO-Linkom
Parametre novega senzorja je treba nastaviti pred namestitvijo.
Prednosti
- Nastavitve in funkcije senzorja je mogoče preizkusiti brez krmilnika PLC
- Mogoče je tudi shraniti parameter, nastavljen v programski opremi
- Uporabniku prijazno nastavljanje parametrov prek USB masterja
Diagnostika je mogoča, medtem ko senzor deluje
Treba je preizkusiti pravilno delovanje senzorja, priključenega na ifm IO-Link master.
Prednosti
- Pregledovanje celotnega omrežja in vizualizacija priključenih naprav z IO-Linkom in masterjev
- Možnost iskanja senzorjev z uporabo funkcije »značka, specifična za aplikacijo« in/ali utripanja
- Prikaz jasnih procesnih vrednosti v kabini za vsak senzor s sočasnim prikazom trenutnih parametrov
Zagotavljanje in povečanje kakovosti procesa
![]() |
Standardizirano nastavljanje parametrov za naprave z IO-Linkom Programska oprema za nastavljanje parametrov neodvisno od proizvajalca |
![]() |
Večja varnost procesa Preprosta namestitev in zamenjava naprav z IO-Linkom s samo enim orodjem |
![]() |
Zagotavljanje kakovosti Zagotavljanje kakovosti |
![]() |
Večja učinkovitost Integrirano, od proizvajalca neodvisno upravljanje IODD |
Upoštevajte:
Nekatere navedene funkcije moneo configure SA bodo na voljo samo v prihodnjih posodobitvah različic
Sistemske zahteve:
• npr. Quadcore CPU z 1.6 GHz ali Dualcore z 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB prostora na trdem disku (SSD ali HDD)
• grafika min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 ali novejši.
• 1 x ethernetna vrata min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• brskalnik: Google Chrome ali Mozilla Firefox