- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Natični ultrazvočni senzor zaznava debelino stene
Natični ultrazvočni senzor zaznava debelino stene
Merjenje pretoka brez prekinitve procesa
Natični merilnik pretoka tipa SUC omogoča hitro in preprosto merjenje pretoka medija v togih ceveh iz jekla, nerjavnega jekla ali umetnih mas, kot je PVC.
Ker za namestitev tega ultrazvočnega senzorja ni treba spreminjati ali rezati same cevi, ga je mogoče namestiti brez prekinitve procesa. SUC samodejno zazna debelino stene cevi, zato zamudno ročno vnašanje ni potrebno, število možnih virov napak pa se zmanjša. To že od samega začetka zagotavlja zanesljive in ponovljive rezultate meritev.
Hitra in preprosta namestitev
Namestitev ne bi mogla biti preprostejša, saj je treba samo namestiti senzor, zaskočiti nasprotni del in priviti vijake. Zaradi standardiziranega priključka M12 je integracija v podatkovno omrežje hitra in brez napak.
SUC uporabnikom pomaga tudi pri zagonu: inteligentni čarovnik za nastavitev jih korak za korakom vodi skozi nekaj potrebnih nastavitev, tako da je senzor pripravljen za delovanje v najkrajšem možnem času.
Idealno za naknadno vgradnjo in servisne posege
Zaradi velike prilagodljivosti ter hitre in preproste namestitve je SUC idealna izbira za aplikacije naknadne vgradnje. Hitro in preprosto je mogoče izvesti tudi začasne aplikacije, kot so servisni posegi ali enkratne meritve. Enako velja za aplikacije, ki zahtevajo najvišje standarde čistosti medija in higiene.