• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Ročna naprava za preprosto lokacijo puščanj

Ročna naprava za preprosto lokacijo puščanj

Hitro lociranje odkritih uhajanj

Ročna naprava za ugotavljanje lokacije puščanja je idealno dopolnilo za spremljanje sistema stisnjenega zraka s senzorji. Prvič, z analizo podatkov je mogoče odkriti puščanje in ga omejiti na določeno območje. Nato se uporabi ročna naprava. Hitro in enostavno lahko ugotovi, izmeri in dokumentira puščanje že pri izgubi 0,1 litra na minuto.

Preglednost stroškov puščanja z enim samim pogledom

SDL100 je opremljen s 30 ultrazvočnimi mikrofoni, laserskim merjenjem razdalje, kamero in 3,5-palčnim zaslonom. Mikrofoni zaznavajo puščanje zvokov tudi pri visokih ravneh hrupa v okolici. Neslišni ultrazvok se pretvori in pošlje kot zvočni signal v slušalke. Poleg tega je puščanje prikazano v sliki kamere v živo na zaslonu. Prikazane so tudi tekoče izgube stisnjenega zraka in stroški zanje.

Poenostavljeno poročanje v skladu s standardom ISO 50001

Na kraju samem lahko vse informacije o puščanju in njegovem vzdrževanju digitalno zabeležite na napravo SDL100 in jih nato s podatkovno kartico prenesete v brezplačno programsko opremo. To poenostavi poročanje v skladu s standardom ISO 50001.

Način izvedbe: Detektor puščanja SDL100/strojna oprema

Način izvedbe: Detektor puščanja SDL100/programska oprema