• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji in zasnova M8

Induktivni senzorji in zasnova M8

  • Kompaktne dimenzije omogočajo njihovo uporabo v tesnem prostoru
  • Robustna zasnova, zaznavno pročelje je na voljo tudi v nerjavnem jeklu
  • Zatesnjeno: stopnja zaščite IP 65, IP 69K
  • Širok temperaturni razpon za univerzalno uporabo

Lahek, majhen in zmogljiv

Izjemno kompaktno ohišje je odlično uporabno povsod, kjer je omejen prostor za senzorje ali kjer je treba ohraniti nizko maso: Pri avtomatizaciji tovarn, obdelovalnih orodjih ali hitro premikajočih se robotskih rokah miniaturni senzor ocenjuje na razdalji, ki je skoraj tako dolga kot pri večjih zasnovah.

Pripravljen za vsako vrsto uporabe

Ohišje iz izjemno kakovostnega nerjavnega jekla naredi senzor izjemno odporen, temperatura v razponu od –40 do 85°C in zaščitni razred od IP 65 do IP 69K pa odpirata skoraj neomejene možnosti uporabe. Prikaz lučke LED za stanje preklopa je lahko čitljiv tudi na mestih, na katerih je dostop otežen.

Izdelek