• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Izjemna zmogljivost IO-Linka v malem ohišju M8

Izjemna zmogljivost IO-Linka v malem ohišju M8

  • Velika zaznavna razdalja, minimalni potrebni prostor
  • Preprosta namestitev in zamenjava zaradi standardnega spojnika M8

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Idealna rešitev, kjer je pomemben prostor: oddaljeno nastavljanje parametrov IO-Linka
  • Zagotovljena zanesljivost procesa s spremljanjem točke preklopa za zaznavanje obrabe
  • Diagnostične funkcije, npr. spremljanje temperature notranje enote, pomagajo preprečiti okvare

Odlična zmogljivost v malem ohišju

S 3 mm (pretočno) in 6 mm (nepretočno) je območje zaznavanja večje od standardnega pri običajnih senzorjih M8. Zaradi visoke frekvence preklapljanja 600 Hz senzorji tudi opravijo zahtevne naloge zaznavanja položaja, kjer je prostor omejen.

Večja zmogljivost zaradi IO-Linka

Poleg preklopnega izhoda vsebuje senzor tudi vmesnik z IO-Linkom. Možno je tudi priročno oddaljeno nastavljanje parametrov. Zaradi visoke natančnosti lahko uporabnik spremlja točko preklopa do milimetra natančno in pravočasno zazna mehanska odstopanja, npr. zaradi obrabe. Obsežne diagnostične funkcije, npr. integrirano spremljanje temperature enote, omogočajo dodatno varnost pri nameščanju s pošiljanjem zgodnjih opozoril pri ključnih vrstah uporabe.

Dodatna oprema