• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. 4 v 1: merilnik pretoka določa porabo štirih industrijskih plinov

4 v 1: merilnik pretoka določa porabo štirih industrijskih plinov

  • Velika raznovrstnost zmanjša raznolikost senzorjev in zaloge
  • Natančno izmerjeni podatki omogočajo učinkovito upravljanje z energijo

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Različne sočasno prikazane procesne vrednosti odpravljajo potrebo po več instrumentih
  • Način simulacije poenostavi namestitev in rokovanje

»Senzor vse v enem« zmanjša stroške
Novi merilnik pretoka serije SD zaznava štiri pomembne industrijske pline: argon, ogljikov dioksid, dušik in zrak. Zaradi tega je idealna izbira za stroje za ustekleničenje in pakiranje v živilski industriji ter za postopke varjenja, rezanja ali spajkanja, pri katerih se uporabljajo zaščitni plini. Poleg trenutnega pretoka senzor zaznava tudi temperaturo, tlak in skupno količino volumskega pretoka. Vrednosti je mogoče prebrati na barvnem zaslonu in so na voljo kot digitalni podatki prek IO-Linka.

Uporabniku prijazno rokovanje prek IO-Linka
Prek IO-Linka senzor nudi različne koristne funkcije, ki poenostavijo rokovanje: V načinu simulacije je mogoče preveriti prilagojeni zaslon in nastavitve točke preklopa pred namestitvijo in s pomočjo bliskovnega načina lahko uporabnik vizualno določi natančen položaj sproženega senzorja.

Zagotavlja kakovost, zmanjšuje stroške
Zaradi merilnika pretoka lahko uporabnik spremlja natančno porabo dragih industrijskih plinov. Zelo majhne količine se zaznavajo enako zanesljivo kot veliki pretoki. Visoka natančnost merjenja zagotavlja kakovost izdelka in postopka tam, kjer je pomembno natančno odmerjanje plinov. Medtem ko lahko čezmerna poraba po nepotrebnem poveča stroške, bo premajhno dovajanje ogrozilo končno kakovost izdelka.

Podlaga za obsežno upravljanje z energijo skladno z DIN EN ISO 50001
Direktiva EU o energetski učinkovitosti DIN EN ISO 50001 zahteva od podjetij zapise o umerjanju merilne opreme, da se zagotovi pravilnost in ponovljivost izmerjenih podatkov. S kombinacijo novega merilnika stisnjenega zraka SD z običajnim umerjanjem DAkkS zagotavlja optimalno podlago za zanesljiv sistem upravljanja z energijo.

Velika raznovrstnost zmanjša raznolikost senzorjev in zaloge
Vključitev štirih značilnosti plinov, visoka dinamika merjenja in različni parametri merjenja v samo enem senzorju občutno zmanjšajo stroške strojne opreme. Ker so primerni za široko področje scenarijev uporabe, SD zmanjša raznovrstnost senzorjev in zaloge. Ker senzor zaznava tudi tlak, temperaturo in skupno količino volumskega pretoka medija, je potrebnih manj dodatnih senzorjev, vključno z ožičenjem in uporabljeno kartico – s tem se zmanjšajo stroški namestitve in vzdrževanja.